Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA
UKCA markedCE marked

UNITRONIC® SENSOR

Sensor-/actuatorkabel; flexibel; PUR; geel

UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA

0040434

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudige integratie in het machineconcept door compacte afmetingen.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.