Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
X05V-K with twin colour helix insulation single core
CE marked
flame-retardant

X05V-K with twin colour helix insulation

Enkelader; 1X1; blauw-rood; Spoel; U0/U: 300/500 V; PVC; vaste installatie

X05V-K 2CHELIX 1X1 BURD

4512253S

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Door de tweekleurige spiraal kan de kabel snel worden herkend in een kleine ruimte.
  • Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.