2170006
Coaxial RG
Coaxiale kabels; RG 214 /U; Nominale karakteristieke impedantie: 50; PVC; 2.3 mm; vaste installatie; -40 °C tot 80 °C; zwart
Coaxial - RG-214 /U
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Voor vervormingsvrije signaaloverdracht met lage demping en hoge frequentie.
- Speciaal kabelopmaak zorgt voor een bijzondere ongevoeligheid voor externe storingsinvloeden.
- Karakteristieke impedantie en demping afhankelijk van de respectieve kabelopmaak.
- Diverse varianten beschikbaar.
Toepassing
- Voor radio- en computersystemen en voor het hele gebied van de hoogfrequentietechniek en elektronica.
- Voor signaaloverdracht over kortere afstanden.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Voor hoge thermische en chemische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.