Netherlands
 
nl
en
 
Netherlands
 
nl
en
 

Spoorwegtechniek: markt met trekkracht

Verbindingsoplossingen van LAPP voor het spoorwegvervoer


Het is een enorme groeimarkt: over de hele wereld wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het spoorwegvervoer. Alleen al het marktpotentieel voor verbindingsoplossingen op het gebied van railvoertuigen bedraagt ongeveer 500 miljoen euro per jaar, schatten experts. Met de cijfers stijgen ook de verwachtingen aan de spoorwegtechniek, aan de veiligheid en de betrouwbaarheid van het spoorvervoer. Speciale veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd en functies moeten worden vervuld. Bij LAPP bieden wij u met ons omvangrijke portfolio voor de spoorwegtechniek gecontroleerde en gecertificeerde systeemoplossingen ter beschikking – voor de beste en eenvoudigste manier om railvoertuigen goed te keuren.

Heeft u vragen?

Onze experts adviseren u graag en realiseren samen met u uw individuele project.
Neem nu contact op

Brochure: Spoorwegtechnologie

Verbindingsoplossingen van LAPP voor het spoorwegvervoer
Doorgaan

Aan welke speciale eisen moeten draden en kabels in de spoorwegtechniek voldoen?


De hoge beschikbaarheid en de soepele werking van railvoertuigen zijn wezenlijk afhankelijk van de gebruikte kabels en draden. Of het nu gaat om stroomvoorziening, gegevensoverdracht of de besturing – betrouwbare verbindingsoplossingen maken een vlot verloop en veilig transport mogelijk.

Kabels en draden moeten speciale eigenschappen hebben om voor de toepassing in railvoertuigen goedgekeurd te worden. De doorslaggevende factor is daarbij een maximale mate van veiligheid voor passagiers en personeel.

Extreme klimatologische omstandigheden tijdens het bedrijf stellen bovendien hoge eisen aan de materiaaleigenschappen van kabels, draden, kabelwartels en connectoren. De meeste componenten moeten daarom worden ontworpen voor temperatuurbereiken van -50° tot +120°C.

De portefeuille LAPP


Bij LAPP weten we waar het om gaat bij verbindingsoplossingen voor het spoorwegvervoer. Ons LAPP portfolio voor de spoorwegtechniek voldoet aan een groot aantal normen en veiligheidsstandaarden. Meer dan 40 eigen verkoopmaatschappijen en bovendien ongeveer 100 verkooppartners garanderen wereldwijde beschikbaarheid en eersteklas service. Het overgrote deel van onze spoorwegtechnische producten voeren we af magazijn en leveren we in de kortst mogelijke tijd – in Duitsland bijvoorbeeld binnen 24 uur.

Waar moet u bij de productkeuze op letten?


Brandbeveiliging in het bijzonder wordt met groot belang behandeld in spoorvoertuigen en in Europa geregeld in DIN EN 45545-2. Materiaal en componenten voor railvoertuigen zijn hierin onderworpen aan duidelijke specificaties. Zo moeten spoorwegkabels en verbindingsoplossingen de volgende essentiële eigenschappen hebben:

  • Halogeenvrij
  • Vlamwerend
  • Zelfdovend

De gebruikte producten dragen zo in geval van brand niet bij aan de brandverspreiding en voorkomen het ontstaan van bijkomende schade bij mensen en materiaal. Bovendien moeten de producten deels ook bestand zijn tegen externe invloeden zoals steenslag, torsie of sterke trillingen, maar ook UV-straling, olie en sterke reinigingsmiddelen.

Waarom LAPP producten voor spoorvervoer?


Bij LAPP weten we waar het om gaat bij verbindingsoplossingen voor het spoorwegvervoer. Ons LAPP portfolio voor de spoorwegtechniek voldoet aan een groot aantal normen en veiligheidsstandaarden.

Voordelen van LAPP producten in een oogopslag:

  • Eigen elektronenbundel cross-linking-installatie en IRIS/TS 22163 certificering op de productielocatie LAPP Korea LLC
  • Kabeltypes conform EN-normen en andere standaarden
  • Jarenlange ervaring in de Rolling Stock-markt
  • Kortste levertijden – hoge magazijnbeschikbaarheid
  • Kleine minimumbestelhoeveelheden en verpakkingen
  • Complete verbindingsoplossingen uit één hand

LAPP kan zich op een omvangrijke ervaring van meer dan 50 jaar ontwikkeling en productie beroepen, en heeft op basis daarvan verschillende innovaties en een hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid ontwikkeld.

U vindt geen passend product dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.

Contact deskundigen