Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Solarkabels voor uw fotovoltaïsche systemen

Complete oplossingen en projectafwikkeling voor uw PV-installatie van LAPP

Solarkabels voor uw fotovoltaïsche systemen


Zonne-energie behoort tot de toekomst. De zon voorziet ons jaarlijks van ongeveer 10.000 maal de wereldwijde energiebehoefte van de mensheid. Het enorme potentieel van de grootste energiebron is vrijwel onuitputtelijk, maar we kunnen er allemaal van profiteren – met fotovoltaïsch systemen die de energie efficiënt bruikbaar maken. Omdat de groeiende systeemspanning van moderne fotovoltaïsche systemen daarbij even krachtige kabels en componenten vereist, heeft LAPP zich als toonaangevende aanbieder van innovatieve en hoogwaardige oplossingen op het gebied van solarkabels en connectoren gevestigd.

Nu productoverzicht downloaden

Contact

Ons projectteam adviseert u graag deskundig bij de planning en implementatie van uw fotovoltaïsche bekabeling. Neem contact met ons op en sluit u aan voor zonne-energie.
 

We kijken uit naar uw project!

Nu contact opnemen

Alles uit één hand

LAPP voorziet u als betrouwbare systeemaanbieder van alles wat u nodig hebt voor de aansluiting van uw fotovoltaïsch systeem op het stroomnet.

Eén contactpersoon

Onze experts ontwikkelen samen met u specifieke oplossingen – en dat op maat voor uw behoeften.

Wereldwijd gereed

Onze wereldwijde aanwezigheid stelt ons in staat om uw project optimaal te begeleiden – op tijd en met speciale kennis van de lokale omstandigheden.

Logistieke uitmuntendheid

Onze innovatieve oplossingen garandeerden de ultieme flexibiliteit om aan uw eisen te voldoen.

Producten voor PV-systemen


Productoverzicht


Neem een kijkje in ons productportfolio voor fotovoltaïsche systemen en ontdek de diverse mogelijkheden die wij u bieden.

Nu productoverzicht downloaden

Contact


Ons projectteam adviseert u graag deskundig bij de planning en implementatie van uw fotovoltaïsche bekabeling. Neem contact met ons op en sluit u aan voor zonne-energie.

Neem nu contact op met ons projectteam

  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP

Normen: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Koper

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

Aluminium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

Normen: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467 / BS  6724 / VDE0276-603

Koper

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

Aluminium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

Normen: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
  • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
  • A-DQ(ZN)B2Y
  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Normen: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN50173-1

  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 M
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 F
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Contacts
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Splitter
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® SPLIT
  • SILVYN® SPLIT COV-M
  • SILVYN® SPLIT GMP-M
  • SILVYN® SPLIT COS
  • FLEXIMARK® roestvast staal FCC
  • FLEXIMARK® Kabeletiket PUR
  • FLEXIMARK® Thermische transferprinter
  • Ty-Rap® UV-kabelbinder met stalen tong
  • EPIC® CRIMPTOOL
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Assembly Tool
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Caps

Oplossingen voor solarparken


Wij zijn uw one-stop shop voor alle verbindingen die u nodig heeft voor uw solarpark, van kabels tot connectoren.

Verbindingsoplossingen op maat


  1. Kostenbesparingen: kortere installatietijd en lagere arbeidskosten
  2. Lengtes op maat en maatwerk verbindingsoplossingen
  3. LAPP Markeringen op maat mogelijk met FLEXIMARK® markeersystemen
  4. Labelling van patches ook mogelijk op verzoek van de klant (lengte, klantnummer, enz.)

Kwaliteit en veiligheid


We testen alle patches 100% aan het einde van de productie om volledige functionaliteit en de hoogste kwaliteit te garanderen.

  1. Onze voorgeconfectioneerde kabels worden in LAPP fabrieken in Duitsland geproduceerd onder strenge kwaliteitscontroles.
  2. Geen storingen: alle verbindingen worden na de productie getest om 100% storingsvrije producten te garanderen
  3. Indien nodig kunnen extra verbindingscertificaten worden geleverd.

Diensten


Wij doen ons best om u de best mogelijke ondersteuning te bieden om uw project tot een succes te maken.

  1. Productie op korte termijn en grote volumes mogelijk voor alle lengtes, zelfs voor grote PV-projecten
  2. Directe levering op locatie mogelijk op verzoek van de klant
  3. Verpakkingen op maat kunnen worden gerealiseerd volgens de eisen van de klant

EPIC® Solarconnector


Verken ons uitgebreide productassortiment voor fotovoltaïsche systemen en kom meer te weten over EPIC®-connectoren voor zonne-energie.

Nu productoverzicht downloaden

Onze klantreferenties


Zonnepark in Estland

LAPP levert sinds 2008 op betrouwbare wijze EPIC® SOLAR connectoren en zonnekabels aan het Estse bedrijf Energiapartner OÜ, wat resulteert in lagere opslagkosten en vertragingsvrije projecten. De duurzame zonnekabels en effectieve klantenservice worden bijzonder gewaardeerd.
Nu lezen!

Zonnepark in Denemarken

LAPP a reçu une commande importante de European Energy pour la construction d'un parc solaire de 175MW au Danemark, a fourni 1.400 kilomètres de câbles solaires et a apporté son soutien avec une gestion de projet pointue pour optimiser les livraisons.
Nu lezen!

Fotovoltaïsche panelen op Turkse fabrieken

General Solar gebruikte 500 kilometer LAPP-zonnekabel voor een dakbedekkingsproject op zonne-energie in Turkije. De hoge standaard en Europese oorsprong van de kabels, evenals LAPP's efficiënte technische en logistieke ondersteuning, verstevigden haar positie als voorkeursleverancier voor toekomstige projecten.
Nu lezen!

Burger-Solarpark in Bundorf

LAPP zorgt voor het naadloze bedrijf – met de just-in-time levering van zonne-energiekabels voor de aansluiting op het stroomnet op de bouwplaats.
Nu lezen!

Brainergy in Jülich

LAPP leverde solarkabels, DC-kabels evenals glasvezelkabels en AC-middenspanningskabels. Een belangrijk criterium voor de opdracht was naast de beproefde kwaliteit de leveringscapaciteit.
Nu lezen!

Grootste zonnepark in het Caribisch gebied

De complete fotovoltaïsche bekabeling, zoals stringkabels voor het verbinden van de modules, DC-hoofdkabels voor de verbinding met de omvormers en glasvezelkabels voor de gegevensoverdracht, is afkomstig van LAPP.
Nu lezen!

Fotovoltaïsch systeem in Schönkirchen-Reyersdorf

Met ÖLFLEX® CONNECT besparen de monteurs tijd en hoeven de kabels alleen nog in te steken en te fixeren. Voor LAPP spreekt bovendien de superieure logistiek. Voor het project heeft KPV Solar in zijn planning prijs-volumeparameters aangemaakt en bij LAPP besteld.
Nu lezen!

Solar Smart Grid in Haïti

LAPP leverde hiervoor in totaal 45.700 meter ÖLFLEX® SOLAR XLR-kabel voor de veilige aansluiting van de afzonderlijke fotovoltaïsche modules. Bovendien werden onder andere EPIC® SOLAR-connectoren gebruikt. Daarbij kwamen PVC-aardingskabels en bijzonder bestendige kabelbinders.
Nu lezen!

Solarpark in Zuid-Korea

Bij zo'n groot project zijn leveranciers nodig die de daarvoor benodigde componenten in grote hoeveelheden en stuks in hoge kwaliteit op tijd kunnen leveren. Voor de fotovoltaïsche energiecentrales leverde LAPP de kabels – in totaal enkele miljoenen meter.
Nu lezen!

Aan de veilige kant: normen en standaarden voor de zonne-energie-industrie


Normen zorgen met richtlijnen voor fabrikanten, installateurs en inspecteurs ervoor dat fotovoltaïsche systemen veilig, efficiënt en betrouwbaar stroom leveren door te voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen. Solaroplossingen van LAPP voldoen aan deze normen. Een overzicht van de belangrijkste standaarden.

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

De VDE is een Duitse vereniging die normen en richtlijnen voor elektrische en elektronische producten ontwikkelt. VDE-normen dekken verschillende aspecten van de zonne-energietechniek af, inclusief veiligheid, vermogen en installatie van fotovoltaïsche systemen.

IEC (International Electrotechnical Commission)

De wereldwijde non-profit-commissie is in meer dan 170 landen actief en ontwikkelt internationale standaarden voor elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën. IEC-normen voor zonne-energietechniek omvatten richtlijnen voor fotovoltaïsche modules, omvormers, vermogensmeting, installatie, veiligheid en meer.

BS (Britse standaard)

De nationale standaardiseringsinstantie in Groot-Brittannië was de eerste in zijn soort ter wereld. Hun normen omvatten richtlijnen voor verschillende aspecten van de solartechniek, die vergelijkbaar zijn met de IEC-normen, maar ook specifieke eisen voor de Britse industrie kunnen bevatten.

De groeiende systeemspanning door steeds modernere PV-installaties vereist even krachtige kabels en componenten. Wij bij LAPP nemen deze uitdaging al vele jaren aan en beantwoorden de taken met innovatieve oplossingen. We ontwikkelen hoogwaardige kabels en componenten voor de steeds nieuwe uitdagingen door de stijging van de systeemspanning met lange duurzaamheid en extreme robuustheid, omdat de kabels en draden voortdurend aan wind en weer zijn blootgesteld. Zo is voor betrouwbare prestaties een bijzondere weerbestendigheid tegen hitte, wind en vorst nodig – bovendien is een bescherming tegen knaagdieren de moeite waard. Tegelijkertijd zorgen PV-installaties tegenwoordig meerdere decennia lang voor energie.


Om het volledige potentieel van de energievoorziening te benutten werkt de jonge sector met nieuwe technologieën en toepassingen, zoals bijvoorbeeld de organische fotovoltaïsche systemen (OPV). De eisen van de fotovoltaïsche sector aan de bekabelingsoplossingen lopen daarbij van grote, robuuste aardkabels voor energiecentrales tot aan filigrane aansluittechnieken voor de flexibele modules van de OPV.


Al deze eisen vormen een grote taak – waarvoor we met al onze ervaring en expertise succesvolle oplossingen aanbieden.

Hoogwaardige producten en de eenvoudige montage behoren tot de doorslaggevende factoren bij de selectie. Als een kabel broos is of uitvalt, zijn ook alle verdere kabels van dezelfde haspel getroffen. Omdat een nieuwe in- en uitbouw in dit geval zeer duur kan worden, is de investering in duurzaam en hoogwaardig materiaal op de lange termijn de moeite waard.


Let bij de aanschaf van een solarconnector op de volgende punten:

  • Productkeuze: gebruik de manelijke EPIC® SOLAR 4Plus-connector en de vrouwelijke EPIC® SOLAR 4Plus-connector van hoogwaardig en UV-bestendig kunststof.
  • Krimpverbindingen die volgens de voorschriften zijn uitgevoerd, zijn de beste verbindingen tussen kabel en connector. Ze brengen op betrouwbare wijze zonne-energie over gedurende de gehele levensduur van het fotovoltaïsch systeem – en dat tientallen jaren lang. Ons LAPP-connectorsysteem heeft een krimpaansluiting voor kabeldoorsneden tot max. 10 mm².
  • De TÜV-certificering en de controle volgens de norm DIN EN 62852 (relevant voor connectoren voor gelijkstroomtoepassingen in fotovoltaïsche systemen) wijzen op kwaliteit.

We zijn voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en prestaties. Daarbij spoort ons het streven naar een zo lang mogelijke duurzaamheid, robuustheid en extreme flexibiliteit aan. Zo zijn solarkabels van LAPP dankzij speciale mantelmaterialen niet alleen vlamvertragend en halogeenvrij, maar ook bestand tegen ozon en uv. Onze solarkabels en -connectoren zijn ook bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte, wind en vorst en zijn zo perfect geschikt voor gebruik in uw installaties buitenshuis.

De producten van een PV-systeem worden jarenlang aan de zon blootgesteld. De overdracht van energie en de hoge weerstand verwarmen kabels en connectoren, de constante wisseling tussen warm en koud zowel door de zonnestraling als door de verwarming tijdens de werking laat kabels en connectoren broos worden.

In nauwe samenwerking met gebruikers, TÜV en het Noord-Amerikaanse UL-goedkeuringsinstituut werd een groot aantal tests en prestatieproeven uitgevoerd met onze ÖLFLEX®-kabels, solarkabels, SKINTOP® kabelwartels en EPIC® SOLAR connectoren. Zo kunnen we onze kwaliteitsstandaard garanderen. Onze producten zijn wereldwijd klaar voor gebruik en uiteraard RoHS-conform.

U vindt geen passend solarproduct dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.

Overigens: niet alleen bij de selectie van de gebruikte componenten is deskundige kennis vereist, maar ook bij de montage en het juiste gebruik van de componenten. Ook hier ondersteunen wij u graag ter plaatse.

Alles uit één hand. Met ons als partner. Ons projectbedrijfsteam adviseert u graag bij de planning en implementatie van uw PV-installaties.