Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Nieuwe producten

Ontdek ze nu


Profiteer vandaag al van de innovatieve oplossingen van morgen

LAPP is uw gelijkwaardige partner voor hoogwaardige producten, verbindingsoplossingen en competente ondersteuning. We staan voor creatieve innovatie en garanderen constante kwaliteit. Het ontwikkelen van nieuwe producten betekent voor ons dat we de uitdagingen van de klanten moeten begrijpen en in het middelpunt van ons aanbod moeten zetten. Zo vinden we steeds weer nieuwe, innovatieve verbindingsoplossingen die helpen om doelgericht tegemoet te komen aan de stijgende eisen.

We lossen niet alleen individuele uitdagingen van de klant op. Onze ambitie om technologieleider te zijn, motiveert ons om belangrijke technologische trends vroeg te herkennen en aan te pakken – nog voordat klanten om passende oplossingen vragen.

Kwaliteit staat bij ons altijd op de eerste plaats. Daarom testen we in ons eigen laboratorium zowel het materiaal als de onberispelijke werking van onze verbindingsoplossingen en producten. Voor de best mogelijke prestaties en de grootst mogelijke betrouwbaarheid.

Innovatief en duurzaam, gericht op de toekomst en met maximale kwaliteitseisen – dat zijn de nieuwe producten van LAPP.

Alle nieuwe producten in één oogopslag

Kabels en draden



De juiste oplossing voor elke behoefte

Het succesverhaal van LAPP begint in 1957 met de uitvinding van de eerste kabel ter wereld waarvan de aders voor een beter onderscheid in kleur zijn gemarkeerd. Een geniale innovatie die de weg wees – tot op de dag van vandaag. Moderne LAPP-kabels zijn het resultaat van een ontwikkelingsproces dat is gebaseerd op uitgebreide expertise en tientallen jaren ervaring. Onze kabels nemen uiteenlopende taken op zich en zijn voor duizenden toepassingen geschikt. Tot ons assortiment behoren voedingskabels voor de voeding, stuurstroomkabels voor een extreem betrouwbare signaaloverdracht en datakabels die voor een storingsvrije gegevensoverdracht zorgen.

Nieuwe producten voorjaar 2024


Ontdek ze nu

ÖLFLEX® 195 CY

It also works without. The oil-resistant and shielded control cable does not have an inner sheath - this reduces weight and outer diameter. This saves space during installation. The cable, which is approved for use in North America, also offers a high level of electrical safety thanks to a test voltage of 4000 V.

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

As a couple or alone? The choice is yours. Our twin solar cable combines outgoing and return conductors - and thus simplifies system planning.  This saves time during installation. Practical: If required, the twin cable can be split along the separator, giving you two individual cables and therefore full flexibility.

Andere nieuwe producten



Kabelconfecties



Aansluitklaar en tijdbesparend

Onze kabels en draden, die reeds in de fabriek van een of twee connectoren worden voorzien, reduceren interne processen en voldoen dankzij de expertise van LAPP aan de hoogste kwaliteitscriteria. Kabelconfecties zijn direct klaar voor gebruik en kunnen op de beoogde gebruiksplaats direct worden aangesloten. Verschillende werkstappen zoals bijvoorbeeld het strippen van de kabel, het strippen van de aders, het krimpen van de geleiders of de definitieve stekkermontage zijn niet meer nodig. Dankzij gestandaardiseerde productiestappen voldoen onze verschillend geconfectioneerde aansluit- en stuurstroomkabels en datakabelconfecties altijd aan dezelfde kwaliteitscriteria.

Nieuwe producten voorjaar 2024


Ontdek ze nu

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch cable

Plug & play under the sun: speed up the installation of your PV system with these preassembled, durable solar cables. Thanks to the high-quality plug connections at both ends of the cable, solar modules and strings can be connected many times faster - increased efficiency guaranteed!

EPIC® SENSOR M12 chassis connector

For the express connection of your sensor-actuator devices in the control cabinet, this built-in connector already comes with 50 cm long single cores. It is screwed into the housing at the front and can then be easily wired inside the housing. Its stability and resistance (IP 67) ensure secure connections in the sensor/actuator field.

Netwerk- en verdelingscomponenten



Voor de best mogelijke automatisering van de industrie

Verbinden, verdelen, netwerken: de baanbrekende automatisering van de industrie is niet te realiseren zonder intelligente netwerken van productie-installaties. De digitalisering van productieprocessen vereist dat de afzonderlijke componenten van een productie-omgeving onderling en met informatiesystemen communiceren. Hiervoor is een betrouwbare gegevensuitwisseling onontbeerlijk. LAPP ondersteunt de gegevensoverdracht van eenvoudige besturingssignalen en op protocol gebaseerde veldbus- of ethernetsignalen met netwerk- en verdeelcomponenten voor sensor-actuator-, veldbus- en ethernet-toepassingen. Want de toekomst van de industrie begint bij het kiezen van de juiste componenten.

Nieuwe producten voorjaar 2024


Ontdek ze nu

UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL

A master of its trade. Depending on the variant, the IO-Link master with single protocol supports the Industrial Ethernet protocols PROFINET, EtherNET/IP, EtherCAT, Modbus TCP or CC-Link. The robust metal housing with protection class IP 67 and IP 69K is resistant to welding spatter and suitable for harsh environments.

UNITRONIC® ACCESS MP08 DIO

Building bridges made easy. The digital module with multi-protocol serves as an interface between decentralised sensors and actuators at field level and a PLC at control level. It is also resistant to welding spatter and has IP 67 and IP 69K protection.

UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL

Communication down to the last metre. Our hub with globally standardised IO-Link technology enables bidirectional communication right down to field level. Digital sensors and actuators can therefore be conveniently integrated into the IO-Link network. The hub is also resistant to weld spatter and has IP 67 and IP 69K protection.

UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL

Versatile in use. Our IO-Link master combines several Industrial Ethernet and IoT-based protocols in one thanks to its multi-protocol. This reduces the number of different devices and increases flexibility. The robust metal housing with IP 67 and IP 69K protection is resistant to welding splashes and suitable for harsh environments.

Connectoren



Betrouwbaar ook na duizenden steekcycli

Loskoppelbare verbindingen die bestand zijn tegen duizenden steekcycli: onze connectoren zijn het elementaire bestanddeel van een weer loskoppelbare, veilige verbinding van twee kabels of voor het aansluiten van een kabel op een apparaat of een machine. Ze worden gebruikt voor de voeding en signaal- en gegevensoverdracht in diverse industriële omgevingen en zorgen voor de best mogelijke verbinding. Zo voorzien ze andere bedrijfsmiddelen van energie, besturen ze de signaaloverdracht en garanderen ze de gegevensuitwisseling. LAPP heeft connectoren in verschillende uitvoeringen voor talrijke toepassingen ontwikkeld – als los onderdeel, kit of ook assemblage naar wens van de klant.

Nieuwe producten voorjaar 2024


Ontdek ze nu

EPIC® DATA M12X

De M12X-dataconnector zorgt voor een absoluut betrouwbare gegevens- en signaaloverdracht. Dankzij zijn trillingsbestendige opbouw is hij ook geschikt voor gebruik in bewegende machineonderdelen en de kabelrups. Hij is verkrijgbaar als kabelconnector met pen- of buscontacten of als doorvoerconnector naar schakelkasten en met IDC/snijaansluiting of krimpafwerking.

De solide dataconnector is vanaf nu ook verkrijgbaar met trillingsbestendige krimpafwerking voor maximale contactveiligheid.

EPIC® DATA RJ45

Prepare your network for the future: The ever-increasing demands for high-performance data transmission require the consistent expansion of backbone networks. The Cat.8.1-compatible RJ45 connector is suitable for high-frequency signal transmission up to 2000 MHz and for Ethernet applications up to 40GBase-T in accordance with IEEE 802.3bq. 

EPIC® H-Q 12

Small, strong, robust - this 12+PE rectangular connector insert with crimp termination is a real all-rounder! It delivers a power of up to 10 A, impresses with its very compact design and is made of a robust and non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. Practical: UL approval and compatibility with standard plug connections.

EPIC® H-BE 6 Push-in connection

Without any tools. The rectangular connector insert with push-in connection enables a completely tool-free connection - in no time at all. Signal testing is also possible without any problems, even when installed. The 6+PE insert is made of robust and non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0.

EPIC® H-BE 10 Push-in connection

Without any tools. The rectangular connector insert with push-in connection enables a completely tool-free connection - in no time at all. Signal testing is also possible without any problems, even when installed. The 10+PE insert is made of robust and non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0.

EPIC® H-BE 16 Push-in connection

Without any tools. The rectangular connector insert with push-in connection enables a completely tool-free connection - in no time at all. Signal testing is also possible without any problems, even when installed. The 16+PE insert is made of robust and non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0.

EPIC® H-BE 24 Push-in connection

Without any tools. The rectangular connector insert with push-in connection enables a completely tool-free connection - in no time at all. Signal testing is also possible without any problems, even when installed. The 24+PE insert is made of robust and non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0.

EPIC® H-A/H-B clutch housing

The same but better: this rectangular connector housing has been completely redesigned in terms of design and feel. While the technical features and benefits have remained the same, the modern design is not only visually appealing, but also gives you a much better grip when plugging and unplugging.

EPIC® H-A 3 MTG

Threaded borehole, extra large threaded borehole or would you prefer an integrated SKINTOP® cable gland? Our grommet housings from the EPIC® H-A 3 series with straight cable entry are available in different variants - to suit your requirements. Despite their extremely compact design, they guarantee a secure connection - even under harsh conditions.

EPIC® H-A 3 MTS

Threaded borehole or would you prefer an integrated SKINTOP® cable gland? Our grommet housings from the EPIC® H-A 3 series with side cable entry are available in both variants - to suit your requirements. Despite their extremely compact design, they guarantee a secure connection - even under harsh conditions.

EPIC® H-A 3 MEG

You can't go wrong with our EPIC® H-A 3 range of installation housings. Despite their extremely compact size, they guarantee a secure connection - even under harsh conditions. The straight cable entry ensures organised cable routing and the arrow as a design element on the surface of the housing makes it easier to plug in.

EPIC® H-A 3 MEGS

You can't go wrong with our EPIC® H-A 3 range of installation housings. Despite their extremely compact size, they guarantee a secure connection - even under harsh conditions. The lateral cable entry ensures that cables are laid in an organised manner and the arrow as a design element on the surface of the housing makes it easier to plug in.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 F

Altijd een goed teken! Onze weerbestendige solarconnectoren voor de bekabeling van zonne-energiemodules tot 1500 V zijn TÜV SÜD gecertificeerd. De connectoren met zelfbevestigende dopmoer en haptische feedback zijn compatibel met veel connectoren van bekende fabrikanten. Bovendien kan de stekkerassemblage volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

Always a good sign! Our weather-resistant solar connectors for cabling solar modules up to 1500 V are TÜV SÜD certified. The connectors with self-locking cap nut and haptic feedback are compatible with many plug connections from well-known manufacturers. In addition, connector assembly can be fully automated.

EPIC® H-Q 2 Axial screw connection

A real powerhouse! The 2+PE rectangular connector insert with axial screw connection is really powerful - up to 40 A - despite its extremely space-saving size. Only an Allen key is required for the connection. Available in two variants with a rated voltage of 400 V or 830 V.

EPIC® H-A 3 Cage clamp connection

The rectangular connector insert with cage clamp connection is perfect for anyone who wants to assemble without special tools. It ensures a vibration-proof connection and is made of a robust, non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. The 3+PE insert fits into EPIC® H-A 3 series housing and also has UL approval.

EPIC® H-A 4 Cage clamp connection

The rectangular connector insert with cage clamp connection is perfect for anyone who wants to assemble without special tools. It ensures a vibration-proof connection and is made of a robust, non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. The 4+PE insert fits into EPIC® H-A 3 series housing and also has UL approval.

EPIC® POWER M12 chassis connector

For the express connection of devices in the control cabinet, this built-in connector already comes with 50 cm long single cores. It is screwed into the housing at the front and can then be easily wired inside the housing. M12L/M12T are used to connect smaller devices in DC applications; M12S and M12T, on the other hand, are used to connect three-phase motors up to 7.5 kW. All variants are UL-certified!

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug F

This solar connector ensures the reliable connection of solar modules to the centrepiece of the photovoltaic system. It is mounted directly on the inverter, where the light energy is converted into grid-standard alternating current. Its solid construction with double snap-in hooks make it a durable connector. 

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug M

This solar connector ensures the reliable connection of solar modules to the centrepiece of the photovoltaic system. It is mounted directly on the inverter, where the light energy is converted into grid-standard alternating current. Its solid construction with double snap-in hooks make it a durable connector. 

EPIC® BATTERY M

Special connection technology for energy storage systems up to 1500 V: Because battery modules are the most important component within energy storage systems, they must be connected extremely safely, quickly and efficiently. With this 360° rotatable battery pole plug connection, cabling the battery poles at the front is done in no time at all. 

EPIC® BATTERY F

Special connection technology for energy storage systems up to 1500 V: Because battery modules are the most important component within energy storage systems, they must be connected extremely safely, quickly and efficiently. With this 360° rotatable battery pole plug connection, cabling the battery poles at the front is done in no time at all. 

Andere nieuwe producten



Kabelwartels



Afdichtende en trekontlastende kabelinvoer

Wanneer een kabel een behuizing van een machine of een schakelkast binnenkomt, wordt in de regel een kabelwartel gebruikt. Deze maakt het mogelijk om kabels in een behuizing in te voeren. De kabel en de behuizing kunnen met verschillende materialen zoals fluorrubber, nitrilrubber, siliconen of gelddichtingen veilig afgedicht worden. Bovendien zorgt een kabelwartel voor een trekontlasting van de kabel. Tegelijk beschermen ze de binnenkant van de behuizing tegen schadelijke omgevingsinvloeden zoals stof en vocht. LAPP biedt hoogwaardige enkelvoudige en meervoudige invoeren evenals accessoires en gereedschap voor de montage van de schroefverbindingen.

Andere nieuwe producten



Markeringssystemen



Zorg voor een efficiënte orde

Een einde aan de kabelchaos – dankzij duidelijke markering! De markeringssystemen van LAPP maken een snelle en individuele identificatie ook in de industriële omgeving mogelijk. De markeringssystemen zijn geschikt voor het markeren en/of bedrukken van bedrijfsmiddelen zoals kabels, draden, enkeladers en andere elektrische componenten. Breng met individuele cijfers, letters, symbolen en tekenhouders voor de individuele markering orde in uw toepassing. Hierbij helpen ook onze laser- of thermische transferprint-etiketten, printers, labelsoftware, veiligheidsmarkering evenals ons gereedschap en onze accessoires.

FLEXIMARK® THERMO CLIP

We gaan aan de slag. Met de starterkit heeft u de perfecte basisuitrusting van FLEXIMARK® THERMO CLIP temperatuurindicatoren voor vijf verschillende kabelbuitendiameters bij de hand. Geleverd in een sterke koffer met transparant deksel en binnenwerk voor kleine onderdelen. Perfect voor veilig transport bij montage-inzetstukken of voor opslag.

Gereedschappen en accessoires



Goed gereedschap, half werk

LAPP is de grootste Europese systeemleverancier voor de "techniek rondom kabels". Omdat we weten dat zonder passende kabelaccessoires en geschikte gereedschappen geen grote doelen worden bereikt. Het LAPP-assortiment gereedschappen en accessoires omvat gereedschappen, adereindhulzen en kabelschoenen, producten voor EMC- en aardingsdoeleinden, isolatie- en krimpkousproducten, kabeltrolleysystemen, kabeltunnel- en kabelwigklemmen en kabelbundelingsproducten. Natuurlijk zijn wij als toonaangevende aanbieder van bekabelingsoplossingen de experts in de verwerking, assemblage en installatie van kabels en draden.

Nieuwe producten voorjaar 2024


Ontdek ze nu

EPIC® RJ45 hand crimping pliers

The lightweight yet robust hand crimping pliers provide you with the best support for your crimping project. You can use it to quickly and easily create a stable crimp connection between an RJ45 plug connector and a four-pair data cable. Definitely an indispensable tool for the assembly of Ethernet cables!

Universal attachment for cobots

Regardless of whether it is a robot arm or a cylindrical body. With the universal attachment for collaborative robots, you can attach hoses and cables quickly and easily. The detachable fastener made of TPE is suitable for round bodies with an outer diameter of 50 mm to 120 mm.

Andere nieuwe producten