Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Elektrifiserende vooruitzichten

Verbindingsoplossingen van LAPP voor de e-mobiliteit


De toekomst van de mobiliteit is elektrisch. In het jaar 2030 zullen 3 van de 4 nieuwe geregistreerde voertuigen een elektrische aandrijving hebben. Dat is het resultaat van een recente studie. In China zullen elektrische voertuigen tegen die tijd een marktaandeel van 70 procent bereiken, in de VS is dat 65 procent. LAPP is daarbij een sterke partner en biedt voor infrastructuurbeheerders, fabrikanten van laadstations en voertuigen gebruiksvriendelijke laadkabels voor het laadproces aan openbare AC-laadstations en aan huishoudelijke of industriële stopcontacten.

Aan welke speciale eisen moeten draden en kabels in de e-mobiliteit voldoen?


  • Variabel – voor het opladen aan huishoudelijke en industriële stopcontacten
  • Veilig – maximale veiligheid door geïntegreerde differentieelstroomsensor, detectie van niet-toegestane warmteontwikkeling, bovendien overrijveilig
  • Gebruiksvriendelijk – een aansluiten en laden, automatische detectie evenals starten en stoppen

Het LAPP portfolio


Wilt u een elektrische auto aanschaffen of hebt u er al een? Gefeliciteerd! Wij bieden u betrouwbare mogelijkheden om uw elektrische auto op te laden. Thuis of onderweg - met de laadmogelijkheden van LAPP bent u op het gebied van elektromobiliteit perfect voorbereid - bijvoorbeeld met een van onze type 2-laadkabels die voldoen aan de standaard in Europa.

Meer informatie

Waar moet bij de keuze van producten op worden gelet?


U hebt, zoals hierboven beschreven, verschillende mogelijkheden om uw auto op te laden:

  • thuis aan een wallbox of aan het stopcontact
  • onderweg aan openbare laadstations, snellaadstations en op het werk of bij vrienden

De enige voorwaarde is de juiste lader met de passende connectoren voor uw elektrische auto. In Duitsland hebben alle laadpunten gestandaardiseerd een type 2-connector. Deze connector is ook gebruikelijk bij alle voertuigen die in Europa verkrijgbaar zijn. Een zogenoemde modus-3-laadkabel met tweezijdige type-2-connectoren maakt het probleemloos opladen bij alle laadstations mogelijk.

DC-snellaadstations voor elektrische auto's gebruiken weer verschillende soorten stekkers. In Europa is de CCS-stekker standaard. De eenvoudigste manier is om op te laden aan het stopcontact. Hier heeft de Mode 2 laadkabel de bekende aardcontactstekker aan de ene kant en de Type 2 stekker aan de andere kant. Een in de kabel geïntegreerd beveiligings- en controlekastje bewaakt het laadproces. LAPP biedt landspecifieke adapters voor de Mode 2 laadkabel voor landen die geen aardcontact netaansluiting gebruiken.

U vindt geen passend product dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.

Waarom LAPP producten voor de e-mobiliteit?


We bieden verschillende kabelvormen aan, waaronder de LAPP Helix, een zelfreinigende snellaadkabel die na het laadproces automatisch zijn oorspronkelijke vorm aanneemt. De laadconnector is verkrijgbaar in de uitvoering DESIGN en HEAVY DUTY, waarbij de robuuste HEAVY DUTY lijn ideaal is voor bijzonder belastende toepassingen in de openbare omgeving. De modus 2-laadkabel voor het opladen aan huishoudelijke of industriële stopcontacten biedt de elektrische bestuurder de flexibiliteit om zijn auto aan een gebruikelijke stopcontact te laden als er geen laadstation in de buurt is.

Naast de genoemde beschermingsklasse IP55 biedt LAPP extra waterbestendigheid in de nieuwe Design Line variant, zelfs als de beschermkap niet wordt gebruikt. Hierbij kunnen u en wij op grond van in-house ontwikkeling en productie binnen de LAPP Group bouwen aan een betrouwbare toeleveringsketen.

De voor de LAPP HELIX kabel benodigde materiaalhoeveelheid is slechts de helft van die van een spiraalkabeltype. Bovendien is de kabel ongeveer 40 procent lichter. De klanten profiteren bovendien van een eenvoudigere hantering en een ruimtebesparing van tot wel 60 procent, wat meer ruimte in de kofferruimte betekent.

Laadkabels van LAPP zijn halogeenvrij, vlamvertragend, oliebestendig en geschikt voor gebruik bij temperaturen van -30 °C tot +50 °C.

LAPP electrified


De volledig elektrische HYUNDAI IONIQ 5 is emissievrij en voorzien van een laadsysteem van LAPP dat perfect is afgestemd op het voertuigconcept. De Koreaanse automobielfabrikant gaf LAPP de opdracht de laadinfrastructuur zo gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en veilig mogelijk te maken. Niet voor niets werd de IONIQ 5 met zijn 800 Volt boordsysteem tot "Auto van het Jaar 2021" verkozen.