Ons projectteam geeft u graag deskundig advies over de planning en implementatie van uw bekabeling. Neem contact met ons op en maak u op voor optimale verbindingen.
We kijken uit naar uw project!
Goed genetwerkt betekent voorop lopen – want de toekomst belooft een nieuwe fase in de communicatie met snelle netwerkverbindingen en extreem hoge datavolumes. Ongehinderde industriële communicatie en telecommunicatie is daarbij het gestelde doel van LAPP. Een centrale factor voor de functionaliteit van de onderliggende infrastructuur blijft daarbij de storingsvrije kabelverbindingen. Onze oplossingen voorzien residentiële, commerciële en gebouwen evenals industriële gebouwen en fabrieken op betrouwbare wijze van elektriciteit en gegevens. En dat is nog niet alles: als toonaangevende leverancier van innovatieve, hoogwaardige kabels en alle andere verbindingscomponenten, biedt LAPP een one-stop-shop voor de succesvolle realisatie van uw project – van planning tot productselectie en just-in-time-levering direct op de bouwplaats. Wij zijn uw competente partner en volwaardige leverancier voor projecten met oplossingen op maat.
Maak kennis met ons productportfolio voor uw infrastructuurprojecten en ontdek de uitgebreide mogelijkheden met LAPP als uw partner.
Ons projectteam geeft u graag deskundig advies over het plannen en implementeren van uw stroom- en databekabeling. Neem contact met ons op voor optimale verbindingen in de toekomst.
Normen: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
Koper
Aluminium
Normen: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Normen: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Normen bieden richtlijnen voor fabrikanten, installateurs en inspecteurs om ervoor te zorgen dat gegevens en elektriciteit veilig, efficiënt en betrouwbaar stromen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kabels en elektrische leidingen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen. Verbindingsoplossingen van LAPP voldoen aan deze normen. Een overzicht van de belangrijkste standaarden.
LAPP ontwikkelt hoogwaardige kabels en componenten voor de steeds veranderende uitdagingen van de moderne infrastructuur. De basis hiervoor is onder andere een betrouwbare glasvezelverbinding. De volgende zaken zijn hierbij cruciaal: snelle en betrouwbare overdracht van grote hoeveelheden gegevens in kabels die metaalvrij, storingsvrij en tegen afluisteren beschermd zijn. Tegelijkertijd moeten vezels, kabels en componenten van de hoogste kwaliteit zijn om een probleemloze werking te garanderen. Dit omvat voor zowel data- als stroombekabeling het gebruik van halogeenvrije, rookarme en vlamvertragende oplossingen met geoptimaliseerd brandgedrag. Het veiligheidspotentieel kan worden verhoogd door kabels te gebruiken met extra isolatie of functionele integriteit.
De wereldmarktleider voor verbindingsoplossingen neemt zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het snel uitrollen van deze techniek die betrouwbaar beschikbaar moet zijn.
We hebben een breed portfolio dat u complete oplossingen uit één hand garandeert – en allemaal gebaseerd op onze decennialange productie- en projectexpertise. Daarbij zijn we voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en prestaties. We streven naar een zo lang mogelijke duurzaamheid, robuustheid en extreme flexibiliteit. Zo zijn de oplossingen van LAPP, dankzij speciale mantelmaterialen, niet alleen vlamvertragend en halogeenvrij, maar ook bestand tegen ozon en UV. Ook zijn onze kabels en connectoren bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, wind en vorst, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in uw buiteninstallaties.
Door de overdracht van energie en de hoge weerstand worden kabels en connectoren warm. Deze constante wisseling tussen warm en koud door opwarming tijdens gebruik zorgt ervoor dat kabels en connectoren broos worden. In nauwe samenwerking met gebruikers, de TÜV en het Noord-Amerikaanse goedkeuringsinstituut UL is een groot aantal tests en prestatietests uitgevoerd met onze ÖLFLEX®-kabels en SKINTOP®-wartels. Zo kunnen we onze kwaliteitsstandaard garanderen. Onze producten zijn wereldwijd klaar voor gebruik en uiteraard RoHS-conform.
U vindt geen passend product dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.
Overigens: niet alleen bij de selectie van de te gebruiken componenten is deskundigheid vereist, maar ook bij de montage en het juiste gebruik van de componenten. Ook hierbij ondersteunen wij u graag ter plaatse.
Alles uit één hand. Met ons als partner van idee tot realisatie. Ons projectteam adviseert u graag bij de planning en realisatie van uw project.