In bijna alle takken van de industrie werken robots tegenwoordig hand in hand met hun menselijke collega's. Vaak nemen ze daarbij werkzaamheden op zich die voor mensen te zwaar, gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid zijn: ze tillen grote lasten, schilderen precies tot in de laatste hoek en voeren dezelfde werkstappen miljoenen malen met exacte precisie uit. Nog steeds wordt het beeld van de robotica vaak getekend door grote robots achter omheiningen in auto-fabrieken. Maar robots van de toekomst zullen kleiner, lichter, flexibeler en deel uitmaken van grenzenloze productienetwerken die in de loop van Industrie 4.0 door snelle dataverbindingen met elkaar verbonden zijn en hand in hand werken met hun menselijke collega's. Bijgevolg veranderen de eisen aan bepaalde componenten, allereerst aan bekabelingsoplossingen voor robotica-toepassingen.
Heeft u vragen?
Aan welke speciale eisen moeten draden en kabels op het gebied van de robotica voldoen?
Van industriële machines wordt steeds meer verwacht dat ze meer vermogen leveren, meer gegevens verwerken en continu draaien. En hoewel ze in sommige zeer ongezonde omgevingen werken, moeten hun verbindingen duurzaam en betrouwbaar zijn om aan de eisen van vandaag te voldoen. Het omvangrijke LAPP assortiment aan kabels, kabelaccessoires, industriële connectoren en kabelwartels is ontwikkeld om de hoge prestaties, robuustheid en flexibiliteit te bieden die complexe industriële omgevingen vereisen. Ze zijn niet alleen bestand tegen zware omgevingen, maar voldoen ook aan de normen en protocollen die in de hele fabriekshal heersen.
Kabels en draden voor LAPP machines en -apparatuur voldoen betrouwbaar aan de eisen van machinebouwers en ontwerpers, waaronder temperatuurschommelingen, corrosieve chemicaliën, EMI- en RFI-storingen, buigen en extreme mechanische spanningen, of zelfs meerdere onderling verbonden processen die een gemeenschappelijk hoofdcontrolecentrum delen. Dit betekent dat ze stroom en gegevens van en naar hun machines via betrouwbare, duurzame kabels en connectoren veilig kunnen overdragen.
Eisen aan bekabelingsoplossingen voor roboticatoepassingen:
- Extreme buig- en rotatiebewegingen
- Hoogste mate aan flexibiliteit, stabiliteit, duurzaamheid
- Beperkte ruimte voor bekabeling
- Individuele montages
- Snelle levering van belangrijke reserveonderdelen
- Veelzijdige kabelsystemen – elk robottype heeft andere bewegingsafwikkelingen
- Gevaar: Als één onderdeel uitvalt, kan de hele productielijn tot stilstand komen en miljoenen schade oplopen.
Waar moet u bij de productkeuze op letten?
Omdat elk robottype verschillende bewegingen uitvoert en verschillend is opgebouwd, zijn ook de eisen aan de kabelsystemen divers. Er zijn vaak bijzonder veeleisende toepassingen nodig, waarvoor kant-en-klare producten vaak geen ideale oplossing zijn. Een speciale robotkabel is bijvoorbeeld gecertificeerd voor meer dan 15 miljoen cycli en maakt twee omwentelingen om zijn eigen as per meter bij 720°/m mogelijk. LAPP met de roboticaspecialist LAPP Muller is al meer dan drie decennia succesvol actief op het gebied van robotica en produceert besturings- en datakabels, speciale kabels en bijbehorende assemblages.
Waarom LAPP producten op het gebied van robotica?
De sector robotica bij LAPP garandeert de optimale vervulling van de wensen van de klant en neemt de vaak lastige en adviesintensieve ontwikkeling van individuele oplossingen in samenwerking met de klant over. Als aan de eisen van de klant niet kan worden voldaan door een product uit het standaardassortiment, adviseert deze afdeling de klanten individueel en ontwikkelt ze speciale oplossingen. Dergelijke "exotische" speciale kabels worden ook in kleine hoeveelheden aangeboden. Om deze eisen te garanderen, test LAPP in een van de modernste kabeltestinstallaties ter wereld, waarin de meest uiteenlopende bewegingen worden gesimuleerd en de levensduur van de kabels en draden kan worden bepaald.
LAPP kan zich op een omvangrijke ervaring van meer dan 50 jaar ontwikkeling en productie beroepen, en heeft op basis daarvan verschillende innovaties en een hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid ontwikkeld.
U vindt geen passend product dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.