PROFIBUS (Process Field Bus) is een norm voor de veldbuscommunicatie en tegenwoordig een van de wereldmarktleiders onder veldbussen. Deze maakt cyclische gegevensuitwisseling mogelijk tussen apparaten op het lagere veldniveau (gedecentraliseerde randapparatuur, slaves) naar besturingseenheden op een hoger niveau (centrale master) en is een belangrijk communicatieprotocol geworden in productie- en procestechniek. In het master-slavesysteem kunnen zowel twisted-pairkabels als optische vezelkabels worden gebruikt.
Hogere snelheden worden bereikt door de opvolger PROFINET met zijn ethernetoplossing.
LAPP Kabel is lid van de PROFIBUS gebruikersorganisatie e.V. (PNO) en neemt actief deel aan de verdere ontwikkeling van PROFIBUS.
Van PROFIBUS worden in wezen de twee volgende varianten gebruikt.
PROFIBUS DP
Veldbuscommunicatie in de productietechnologie kan plaatsvinden via een monomaster-operatie of een multi-master-operatie waarbij meerdere masters op één bus zijn aangesloten. Met cyclische tussenpozen roepen de masters de ingangsinformatie bij de slaves op en sturen ze uitgangsinformatie terug. Het PROFIBUS-DP-systeem is beschikbaar in verschillende versies:
- DP-V0 voor de cyclische communicatie,
- DP-V1 extra voor de acyclische communicatie,
- DP-V2 bovendien voor isochrone realtime functionaliteit, tijdstempel-toepassing, slave-to-slavecommunicatie.
PROFIBUS DP biedt een overdrachtssnelheid van 12 Mbit/s en combineert tot max. 126 apparaten (master en slaves) in een netwerk.
PROFIBUS PA
PROFIBUS PA wordt voor de communicatie in de procesautomatisering gebruikt. PROFIBUS PA is door de prestatiebeperking bijzonder geschikt voor de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De overdrachtssnelheid van 31,25 kbit/sec maakt lange kabelwegen en een hoge ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen mogelijk.
De PROFIBUS-conforme producten van het LAPP-merk UNITRONIC® (kabels) en EPIC Data (connectoren) bevatten in de productnaam de aanduiding "BUS DP" voor PROFIBUS DP en "PA" voor PROFIBUS PA.