- Kabeloplossingen voor cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Optische vezelkabels en patchkabels
- Verschillende protocolstandaarden zoals bijv. PROFINET, EtherCat
- Buitenmantel van PVC, PUR of TPE afhankelijk van de behoefte
- Hoge beschikbaarheid en snelle leveringen
- Internationale goedkeuringen
Industriële communicatie heeft vele facetten – van de automobielindustrie over de productie van levensmiddelen en dranken tot aan de productie van groene energie. Maar het maakt niet uit in welke branche u werkzaam bent, met onze omvangrijke verbindingsoplossingen voor industriële communicatie vindt u altijd de juiste producten voor uw eisen. Hoe verschillend de industriële segmenten en toepassingen voor industriële communicatie ook mogen zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: uw eisen aan verbindingsoplossingen stijgen voortdurend. Niet alleen de gegevenshoeveelheden groeien, ook de gegevensoverdrachtssnelheden worden steeds belangrijker. Kabels, connectoren en switches moeten grote hoeveelheden gegevens snel en vooral betrouwbaar overdragen. In sommige gebieden kunnen kleine storingen grote gevolgen hebben en productielijnen lopen alleen efficiënt als alle componenten perfect samenwerken. Elk toepassingsgebied heeft zijn eigen specifieke eisen – van beperkte ruimte tot veiligheidskwesties. Verken de toepassingsgebieden van onze producten voor industriële communicatie en vind de juiste verbindingsoplossingen voor uw behoeften.
Voedings- en drankenindustrie
De Voedings- en drankenindustrie is een zeer specifieke sector met een hoge behoefte aan automatisering. Meestal wordt de voedings- en drankenindustrie met de automobielindustrie vergeleken. Er zijn verschillende overeenkomsten, zoals de sterke focus op kwaliteit, productie-efficiëntie en de veiligheid van de eindverbruiker.
Bovendien is het garanderen en de naleving van hoge hygiënische standaarden van doorslaggevend belang. Menselijke machinisten vormen altijd een risico, daarom zijn moderne productielijnen volledig geautomatiseerd en gebruiken robots voor de verwerking van de producten. Industriële camera's controleren het productieproces visueel om een constante kwaliteit te garanderen en elke vorm van verontreiniging te voorkomen. Bovendien garanderen weegschalen en 3D-scanners een perfecte portiebereiding.
Alle productielijnen moeten regelmatig worden onderhouden. Dankzij moderne technologieën, zoals het voorspellend onderhoud, zijn de exploitanten op de hoogte van de actuele toestand van kritische onderdelen – in het bijzonder die onder de zwaarste belasting, dus vaak bewogen, gebogen, gedraaid of met agressieve reinigingsmiddelen worden behandeld.
Om aan alle bovengenoemde eisen te voldoen, hebben moderne productielijnen een solide en betrouwbaar datanetwerk nodig dat over voldoende capaciteit voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens beschikt.
Intralogistiek
Intralogistiek is een snel groeiend industriesegment dat een compleet systeem voor de distributie en verwerking van goederen in distributiecentra en magazijnen omvat.
Deze systemen bewegen, tillen, snijden, wegen, tellen, verpakken, labelen, volgen en laden volautomatisch allerlei opgeslagen producten. Maar dit alles gaat niet zonder een betrouwbaar datanetwerk dat in staat is om enorme hoeveelheden gegevens over te dragen en te verwerken.
Intralogistieke systemen worden overal ter wereld geïnstalleerd. Alle systeemcomponenten moeten voldoen aan de desbetreffende lokale eisen en in het beste geval ter plaatse beschikbaar zijn om dezelfde kwaliteit bij installatie, integratie en onderhoud van de systemen te garanderen.
- Grote keuze aan cataloguscomponenten wereldwijd beschikbaar
- Kabeloplossingen voor cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Optische vezelkabels en patchkabels
- Kabel voor allerlei bewegingen
- Verschillende protocolstandaarden bijv. PROFINET, EtherCat
- Grote beschikbaarheid en snelle leveringen
- Internationale goedkeuringen
Automobielindustrie
De automobielsector is een van de meest geautomatiseerde sectoren. Alle processen moeten nauwkeurig worden gecontroleerd, want een kleine fout kan fatale gevolgen hebben. Daarom controleert elke automobielfabrikant streng de meeste componenten. Alle machineleveranciers moeten zich aan lijsten met erkende leveranciers en componenten houden.
PROFINET is de meest voorkomende communicatiestandaard bij Europese automobielfabrikanten. Elke productielijne bestaat uit verschillende machines, apparaten en installaties. En elke toepassing heeft specifieke eisen aan datakabels, zoals maximale datasnelheden, Temperatuurbestendigheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), buig- en torsiebestendigheid of mechanische en chemische belasting.
- De door ons in de eigen fabriek vervaardigde PROFINET-kabels zijn goedgekeurd voor gebruik in de automobielsector
- Breed spectrum aan PROFINET-componenten inclusief optische vezelkabels
- Onze toepassingsexpert voor automotive adviseert u over de goedgekeurde producten
- Grote keuze aan cataloguscomponenten wereldwijd beschikbaar
- Internationale normen en goedkeuringen
- Kabeloplossingen voor cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabel voor allerlei bewegingen
- Grote beschikbaarheid en snelle leveringen
Fabrikanten van op ethernet gebaseerde sensoren
In de industriële communicatie zijn sensoren de eerste gegevensbronnen. Voor de gegevensoverdracht van deze sensoren kunnen bijna alle soorten protocollen en communicatiestandaarden worden gebruikt. De laatste tijd zijn steeds meer fabrikanten van sensoren begonnen met het gebruik van industrieel ethernet voor de communicatie. Er zijn verschillende ethernetstandaarden die bij de keuze van de juiste ethernetkabel in aanmerking moeten worden genomen. Bovendien moeten specifieke eisen met betrekking tot flexibiliteit, chemische bestendigheid, materiaaleigenschappen, CPR of goedkeuring in overweging worden genomen.
Single-Pair-Ethernet (SPE), als mogelijke nieuwe marktstandaard, zou de perfecte oplossing voor de sensorcommunicatie van de toekomst kunnen zijn.
- Protocolonafhankelijke portfolio
- Eigen fabriek voor industriële ethernetkabels
- Grote keuze aan cataloguscomponenten wereldwijd beschikbaar
- Grote beschikbaarheid en snelle leveringen
- Internationale normen en goedkeuringen
- Kabeloplossingen voor cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabel voor allerlei bewegingen
Installateurs en assembleerders
Installateurs, fabrikanten van kabelbomen en systeemintegratoren voeren in de industriële communicatie een wezenlijk deel van de installatie van het datanetwerk uit. Zij zorgen ervoor dat alle aansluitdelen klaar zijn voor aansluiting of zelfs de definitieve aansluiting van het hele systeem uitvoeren. Het systeem kan uit verschillende protocollen, standaarden, lengtes en toepassingen bestaan, wat specifieke eisen stelt aan elk element. Vaak moeten de kabelverbindingen direct ter plaatse worden gesneden en bekabeld.
Soortgelijke werkzaamheden worden op verschillende tijdstippen door onderhoudsbedrijven uitgevoerd. Zij voeren geplande en, indien nodig, ook ongeplande reparaties van defecte onderdelen uit. Daarbij moeten ze hun werk vaak op korte termijn uitvoeren en hebben ze snelle toegang nodig tot compatibele en beschikbare componenten.
- One-stop-shop voor Kabel, Connector, Kabelwartels Gereedschappen en accessoires
- Kleine MOQ's inclusief klantspecifieke lengtes
- Voorgemonteerde kabels
- Protocolonafhankelijk
- Grote selectie catalogusproducten wereldwijd beschikbaar
- CPR producten
- Online Shop
- Grote beschikbaarheid en snelle leveringen
Windturbines
Windturbines hebben zich in vele landen over de hele wereld als alternatieve energiebron gevestigd. Windparken kunnen overal worden gebouwd waar een stabiele windstroom heerst – dus zowel op het vasteland als voor de kust. Moderne windturbines kunnen op afstand worden gestuurd en beheerd. Wegens de stroomopwekking en mogelijke gevaren van elektromagnetische storingen worden voor de gegevensoverdracht in de toren de voorkeur gegeven aan optische vezelkabels.
Omdat de gondel de windrichting volgt, worden de kabels in het binnenste van de toren vaak gedraaid – dit moet in een breed temperatuurbereik functioneren en vereist torsie- en buigbare kabels.
- Voorgemonteerde optische vezelkabels
- Datakabels geschikt voor torsiebeweging
Breedbandcommunicatie
Breedband zorgt voor snelle gegevensoverdracht tussen steden en huishoudens. In het verleden werd de verbinding via koperen kabels gecreëerd. Tegenwoordig gebeurt dit via optische vezelkabels omdat deze de hoogste bitsnelheden bieden. In nieuwe gebouwen worden optische vezelkabels in plaats van koperen kabels direct naar huishoudelijke aansluitingen gelegd. De kabels moeten zowel voor de buitenruimte als voor ondergrondse installatie geschikt zijn.
- Optische vezelkabel voor buitenshuis en directe installatie
- Lokale magazijnen voor snelle leveringen en kleine MOQ's
- Omvangrijke keuze aan Accessoires (montagegereedschap, etiketten, krimpslangen enz.) en compatibele componenten (bijv. splitsboxen, connectoren, adapters)
- Voorgemonteerde optische vezelkabels (pigtails & trunks)
Openbare bussen
Moderne busfabrikanten worden getroffen door de groeiende eisen aan datacommunicatie in hun voertuigen. De veiligheid in het geval van brand is de laatste tijd eveneens een belangrijk onderwerp geworden. Er zijn verschillende toepassingen in stads-, streek- en reisbussen. Deze omvatten informatieschermen, ticketsystemen, betaalterminals, camera's, internethotspots of multimediatoepassingen. Dit alles heeft een verhoogd gegevensvolume tot gevolg, waarvoor flexibele ethernetkabels worden gebruikt – bij voorkeur in halogeenvrije versies om de veiligheid van de passagiers te garanderen. Verder zijn er extra eisen zoals de R118-verordening en de vlamvertraging.
- Kabeloplossingen voor cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Compacte en flexibele kabels voor een eenvoudigere installatie in de bus
- Klantspecifieke lengtes van ethernetpatchkabels op verzoek van de klant
- Producten conform R118-verordening
- Grote keuze aan halogeenvrije, vlamvertragende producten
- Internationale normen en goedkeuringen
De spoorwegtechniek
De markt voor railvoertuigen bestaat uit drie hoofdsegmenten: railvoertuigen, systeemtechniek en infrastructuur. Binnen deze drie segmenten concentreert LAPP zich op het eerste en tweede segment dat zich met de voertuigen bezighoudt.
In de Spoorwegtechniek gaat het om het vervoer van personen en goederen. Voor de bescherming van mensen en eigendommen ligt de nadruk op de hoge eisen voor brandbescherming.
Alle producten die in een trein in Europa worden gebruikt, moeten voldoen aan de norm EN 45545-2. In andere regio's van de wereld zijn andere normen nodig, zoals GOST, NFPA 130 of CCC.
Om kabels voor rolling stock-toepassingen te standaardiseren, werden in het verleden normen ontwikkeld volgens welke LAPP ook zijn TRAIN-producten produceert. LAPP heeft op het gebied van kabels en draden volledig nieuwe producten ontwikkeld en heeft ook bestaande producten uit de sectoren kabelwartels, kabelbescherming, kabelmarkering en accessoires gekwalificeerd en gecontroleerd.
Om aan de veeleisende eisen van deze normen te voldoen, zijn TRAIN-kabels met een netwerk verbonden en voldoen ze aan de hoogste eisen aan oliën en chemicaliën, mechanische belasting en UV-straling, zodat ze ook uitstekend geschikt zijn voor gebruik in zware omgevingen van andere branches.
De kabels voor de spoorwegtechniek heten ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN en UNITRONIC® TRAIN
- MVB- en WTB-buskabel
- Ethernetkabel cat.5e, 6A en 7
- Ommanteling van gekoppelde TPE (XLTPE)
- Hoge beschikbaarheid en snelle leveringen uit Duitse voorraad
- Internationale goedkeuringen
E-mobiliteit
Elektrische auto's zijn in de afgelopen jaren een gebruikelijk vervoermiddel geworden en ook in de toekomst zal de vraag verder stijgen. Om het gebruik van elektrische auto's verder te verbeteren, zal daarom een goed netwerk van laadstations nodig zijn.
Om het laadproces te besturen is een gegevensuitwisseling tussen de verschillende componenten van moderne laadstations noodzakelijk. De laadkolommen zijn verbonden met de hoofdschakelkast. Deze schakelkast past de laadstroom aan volgens de batterijstand en het beschikbare vermogen, om de batterij te beschermen en een optimaal laadproces te garanderen. Hij verwerkt ook de betalingen per kaart, gebruikersaccount of smartphone, controleert fouten en zorgt zo nodig voor een communicatie met de servicedesk.
Wisselstroom verhoogt de behoefte aan elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en kan de gegevensoverdracht via conventionele metalen datakabels belemmeren. Daarom krijgen in deze toepassing optische vezelkabels (LWL) de voorkeur voor de gegevensoverdracht.
- Breed portfolio aan optische vezelkabels en accessoires
- Voorgemonteerde glasvezel-patchkabels