Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Kabelconfecties

Kabelsystemen made by LAPP


Met LAPP Harnessing Soultions bieden wij u de juiste kabelconfectieoplossing – ongeacht voor welke toepassing. Al meer dan 30 jaar implementeert ons toegewijde en hooggekwalificeerde team van ingenieurs, technici, verkoop- en servicemedewerkers op maat gemaakte kabelassemblageoplossingen - van het ontwerpconcept en de prototypecreatie tot productie en kwaliteitscontrole. Wij zorgen voor alles en ontwikkelen kabelassemblages  – en altijd in de hoogste kwaliteit. Hiermee heeft u meer tijd voor de essentie: uw kernactiviteit!

Onze uitgebreide voorraad zelf ontwikkelde kabels, connectoren en accessoires van alle soorten stelt ons in staat om flexibel en snel te reageren op uw eisen - van de kleinste bestelling tot het grootschalige project. Bij ons krijgt u complete verbindingsoplossingen vanaf één adres, van eenvoudige kabels met connector of spiraalkabels tot de volledig gemonteerde kabelboom. Dit vereenvoudigt het bestelproces en reduceert zo uw kosten. Dankzij onze kabelassemblages heeft u ook minder snijverlies, spoelresten en verpakkingsinspanning, omdat we direct leveren waar de producten nodig zijn.

Bovendien bieden wij u een deskundige all-round service. Onze experts staan u bij, van de analyse van de behoeften en het ontwerpconcept via de prototypeontwikkeling tot aan de op de behoeften afgestemde montage en kwaliteitscontrole. Het maakt niet uit in welke branche u werkzaam bent, onze systeemingenieurs kennen alle speciale toepassingen en ontwikkelen met hun diepgaande knowhow uw individuele kabelconfectie.

Ons productportfolio gaat van afzonderlijke aders via meeraderige kabels tot aan EMC-afgeschermde kabels die allemaal vaneen grote selectie krimpcontacten evenals connectoren en behuizingen kunnen worden voorzien.

Heeft u vragen?

Onze experts adviseren u graag en realiseren samen met u uw individuele project.
Nu contact opnemen

Bovendien bieden wij u een deskundige all-round service. Onze experts staan u bij, van de analyse van de behoeften en het ontwerpconcept via de prototypeontwikkeling tot aan de op de behoeften afgestemde montage en kwaliteitscontrole. Het maakt niet uit in welke branche u werkzaam bent, onze systeemingenieurs kennen alle speciale toepassingen en ontwikkelen met hun diepgaande knowhow uw individuele kabelconfectie.

Ons productportfolio gaat van afzonderlijke aders via meeraderige kabels tot aan EMC-afgeschermde kabels die allemaal vaneen grote selectie krimpcontacten evenals connectoren en behuizingen kunnen worden voorzien.

Uw voordelen


Minder inspanning

U reduceert uw afhandelings-, tijd- en personeelskosten.

Efficiëntere processen

Minder leveranciers betekent minder inspanning voor registratie, binnenkomstcontrole en opslag.

Hoog besparingspotentieel

Geringere kosten door minder snijverlies, spoelresten en verpakkingsinspanning.

All-round service


Maak gebruik van onze deskundige all-round service en concentreer u op uw kernactiviteit. Daartoe behoren:

  • Een klantspecifieke behoefteanalyse
  • De optimalisatie van uw verbindingsoplossing
  • Het maken van concepttekeningen
  • Het opstellen van materiaallijsten
  • Aan de behoefte aangepaste kabelconfecties
  • Een definitieve kwaliteitscontrole

Spiraalkabels in premiumkwaliteit


Beslissend voor flexibele en duurzame spiraalkabels zijn de juiste isolatie en het passende geleidermateriaal. Bij LAPP zijn uw spiraalkabels gegarandeerd in de beste handen, want wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in de in-house spiraalisatie en beschikken over een omvangrijke expertise in de productie van spiraalkabels.


Kenmerken van onze spiraalkabels:

  • Bestand PUR-mantelmateriaal voor de duurzame toepassing in ruwe omgevingen
  • Uittreklengtes tot 3 en 4 maal de gesloten spiraallengte
  • Hoge herstelkracht
  • Verschillende kabeldoorsneden van 0,14 tot 4 mm²
  • Naar gelang de wens van de klant spiraalkabel < 2m in opgerolde toestand mogelijk
  • Individuele speciale producties, bijvoorbeeld met andere opdruk en andere bloklengtes, uitgangslengtes of uitgangsvormen (op aanvraag)

Spiraalkabel video: Meer info

Veeleisende glasvezelconfecties


Wij zijn uw gespecialiseerde partner voor veeleisende glasvezelverbindingstechnologie. Wij bieden assemblages van optische vezelkabels uit voorraad aan in een reeks standaardlengtes en kunnen ook speciale lengtes voor u produceren, testen en leveren in de kortst mogelijke tijd. Met ons productportfolio aan optische vezelkabels kunt u uw hele individuele bouwgroep samenstellen die precies aan uw eisen voldoet.


Kenmerken van onze glasvezelconfecties:

  • Zorgvuldig geselecteerde componenten
  • Continu productie- en kwaliteitsbewaking
  • Hogere verbindingskwaliteit verhoogt de betrouwbaarheid van uw toepassing
  • Alle glasvezelsamenstellingen worden 100% getest

LAPP Harnessing Solutions

Van kabelconfectie en servokabelsystemen tot complexe kabelrupsoplossingen – met LAPP Harnessing Solutions bieden wij u de passende verbindingsoplossing voor elke behoefte.
Meer informatie

Servo

Als toonaangevende fabrikant van gemonteerde servokabelsystemen bieden wij u servoconfectionering voor alle industrienormen in de hoogste kwaliteit en vanaf één adres.
Meer informatie

Kabelrupssystemen

Bij LAPP krijgt u volledig gemonteerde kabelrupssystemen, precies afgestemd op uw eisen, alles vanaf één adres. Daarvoor staan wij met onze omvangrijke knowhow u altijd als adviseur terzijde.
Meer informatie