- Eenvoudig afrollen direct uit de doos
- Ruimtebesparend op de plaats van toepassing door stapelbaarheid
- Productbescherming
- Handmatig transport met behulp van handgrepen mogelijk
- Eenvoudige verwijderingsmogelijkheid
- Dispenseroplossing (herbruikbaar)
Logistieke producten
Onze transport-, opslag- en afroloplossingen maken een efficiënte en ergonomische afhandeling mogelijk.
Afroldoos
Draagbare afrol- en opslagmogelijkheid uit de doos
U heeft geen kabelhaspelrek en bent op zoek naar een flexibel alternatief voor het afrollen? LAPP biedt een voordelige en flexibele oplossing!
Met onze gepatenteerde afroldoos kunt u onze LAPP-kabelhaspels met 40 cm flensdiameter moeiteloos afrollen. Zeer geschikt voor handmatig transport, de dozen kunnen op de plaats van gebruik worden gestapeld of in een stellingkast worden geïntegreerd.
Afrolpallet
Transporthulpmiddel met afrolfunctie
Hebt u een transporthulpmiddel met directe afrolfunctie nodig? Met ons afrolpallet kunnen kabelhaspels tot een flensdiameter van 90 cm direct van de laaddrager worden afgewikkeld.
Ons afrolpallet is een ideale transport- en opslagmogelijkheid die op grond van de IPPC-behandeling bovendien geschikt is voor de export.
- Vierzijdig in te rijden
- De kabelhaspel is direct van de laaddrager af te wikkelen
- Omzetten van de haspel is niet noodzakelijk, waardoor er minder risico op beschadiging is
- Herbruikbaar
- Geschikt voor export, op grond van een IPPC-behandeling
Champion
Draagbare en flexibel instelbare kabelafroller
De Champion is onze lichte oplossing voor het afrollen van haspels. Hij brengt kleine spoelen vanaf 15 cm of haspels tot 90 cm flensdiameter moeiteloos op de rol. De speciale opmaak maakt de LAPP Champion daarbij bijzonder licht en zorgt toch op verschillende ondergronden voor een veilige en stabiele stand.
De kabelafroller is beschikbaar in twee verschillende modellen - Champion 52 of Champion 67. Afhankelijk van het model is het product geschikt voor verschillende haspelbreedtes tot max. 52 resp. 67 cm.
- Universele trommelafrollers in lichte opmaak
- Veilige stevigheid dankzij rubberen voetjes of transportmogelijkheid door stuurrollen
- Eenvoudig verstelbare draagrollen met 6 verschillende posities
- Draagvermogen tot 200 kg
- Weerbestendig door gebruik van hoogwaardige roestvrije materialen
Individuele plankoplossing
Klantspecifieke kabelhaspel- en ringregelsystemen
Onze individueel te plannen schappensystemen kunnen flexibel aan alle eisen worden aangepast en ook latere uitbreidingen zijn haalbaar. Zij vormen een ideale opslagmogelijkheid en maken een direct gebruik van de artikelen uit de plank mogelijk.
- Nette en overzichtelijke opslag van alle artikelen
- Geringe voorbereidingstijden
- Kabelverbinding vanaf het schap mogelijk
- Gemakkelijk te verwijderen
Kunststof kabelhaspel
Kabelhaspels voor hygiënisch veeleisende toepassingsgebieden
Moet u aan bepaalde hygiëne-eisen voldoen? Op aanvraag ontvangt u tegen een toeslag onze kabels en draden ook op milieuvriendelijke gerecycled kunststof kabelhaspels die u in schone ruimtes kunt gebruiken.
- Geschikt voor gebruik in schone en hygiënische ruimtes
- Van polypropyleen
- Hoge stabiliteit, ondanks licht eigen gewicht
- Geschikt voor export
- Trommelmaten zijn analoog aan de LAPP-norm pleisterhouttrommels selecteerbaar
Lamiflex-verpakking
Slimme haspelverpakking voor zeetransport
Heeft u een verpakkingsoplossing nodig die geschikt is voor zeevracht? Hier kunnen we u de kosteneffectieve Lamiflex-bekisting aanbieden, als een eenvoudig en tijdbesparend alternatief voor houten plaatbekleding. Deze beschermt de kabel effectief tegen invloeden tijdens het zeetransport.
- Beschadiging aan de haspelflens door het vastmaken van de behuizing met plakband.
- UV-stabiele haspelmantel met een perfecte pasvorm tussen de haspelflens (zonder holle ruimtes)
- Beschermt de kabel effectief tegen beschadiging (schokbestendigheid tot 100 kg/cm³)
- Bestand tegen insecten en zeewater
- Vermindert het risico op verwondingen (geen spijkers of houtsplinters)
Meervoudige kamerkabelhaspel
Installatie van meerdere kabels en bekabeling ter plaatse
Met de individueel te vormen, betaalde kabelhaspel met meerdere kamers kan een bekabeling direct op uw bouwplaats worden uitgevoerd. De kabelhaspel met meerdere kamers maakt het intrekken van meerdere kabels gelijktijdig op uw plaats van toepassing mogelijk.
- Verlaging van de transportkosten
- Gelijktijdige installatie van meerdere kabels op de plaats van toepassing
- Vereenvoudigde processen op de plaats van toepassing
- Geen omvangrijke bekabeling van meerdere kabels nodig#
Systemen voor enkelvoudige aders
Mobiel transport-, ordenings- en stripsysteem
Heeft u een mobiel transport-, ordenings- en inkortsysteem voor uw enkelvoudige aders nodig? LAPP biedt de oplossing! Voor de LAPP-ringen met montagesnoeren staan u twee basissystemen ter beschikking: TRONIC box of TRONIC module, elk met verschillende trolleys en opslagcapaciteiten voor montagesnoeren. Optioneel zijn bij beide systemen ook meetapparaten met een snij-inrichting selecteerbaar. Voor de spoelen voor enkele aders van LAPP hebben we met de TRONIC S12 ook een transport-, orde- en snijoplossing voor u klaar.
- Vereenvoudigt het gebruik ringen en spoelen voor enkele aders
- Nette en overzichtelijke opslag
- Directe materiaalonttrekking van een breed artikelspectrum op de plaats van toepassing
- Snelle en effectieve montageprocessen met korte voorbereidingstijden
- Kabelpassende opslag en afwikkeling (zonder draaien resp. knikken).
Transportframe
Transport en opslag van staande kabelhaspels
Het transport van grote kabelhaspels vindt om redenen van kwaliteit, veiligheid en hantering plaats op speciaal ontworpen (IPPC-standaard) houten frames. Voor grote kabelhaspels vanaf een flensdiameter van 140 cm worden u kosteloos transportonderstellen ter beschikking gesteld.
- Vierzijdig in te rijden
- Veilige stand ook op slecht terrein (bouwplaats)
- Geschikt voor export volgens IPPC-norm
Haspelwagen
Mobiele transport-, ordenings- en snijtrolley
Hebt u een mobiele afwikkel- en opslagmogelijkheid voor meerdere haspels nodig? LAPP biedt de oplossing! De haspelwagen kan individueel met acht haspels worden uitgerust en indien nodig nog met vier spoelassen worden uitgebreid. Zo kunnen haspels met flensdiameters tussen 40 en 50 cm en een totale lading tot max. 400 kg comfortabel naar de plaats van toepassing worden getransporteerd.
- Overzichtelijke opslag en direct gebruik van de haspels
- Eenvoudige en snelle verwijdering van afzonderlijke kabels
- Geringe voorbereidingstijden
- Kabelverbinding van de haspelwagen mogelijk