Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

SKINTOP® kabelwartels

Kabel invoeren, aandraaien en klaar!

SKINTOP®: veilig en efficiënt


De introductie van SKINTOP® in 1978 bracht een revolutionair wartelontwerp op de markt: gewoon de kabel invoeren, aandraaien en klaar! Vandaag de dag voldoet het uitgebreide assortiment SKINTOP® wartels aan bijna alle toepassingseisen en beschikken de wartels over ongeëvenaarde voordelen. Ontdek alles over SKINTOP® vandaag!

We helpen u graag

Heeft u vragen over de SKINTOP® kabelwartels? Stel ze aan onze experts!
Stel uw vraag

De voordelen van SKINTOP® kabelwartels


  • Optimale trekontlasting dankzij het extreem wijde klembereik dat de kabel bevestigt, centreert en voorkomt dat deze eruit kan worden getrokken, zelfs bij sterke beweging in de toepassing
  • Permanente bescherming tegen trillingen: intensief getest voor de zwaarste toepassing
  • Maximale afdichting tegen omgevingsinvloeden, zoals stof, vuil en water
  • Veilige verbinding: kabels worden vastgemaakt, gecentreerd en hermetisch afgedicht
  • Het aanbrengen van een SKINTOP® kabelwartel is buitengewoon eenvoudig
  • Hoge bestendigheid tegen olie, UV en ozon

Offerte aanvragen

Ontdek de SKINTOP® kabelwartels


SKINTOP® kent een heel breed scala aan wartels. Het ruime assortiment voldoet aan vrijwel alle toepassingseisen. Bekijk hier het gehele assortiment.

SKINTOP® BS
SKINTOP® BS
Registreer voor prijzen

Vraag gratis een samplebox aan


Maak kennis met SKINTOP® kabelwartels en vraag uw gratis samplebox aan. Met zorg samengesteld, biedt deze box u een selectie van vier wartels, zodat u kunt ervaren wat SKINTOP® te bieden heeft. Met de meegeleverde ÖLFLEX® Servokabel is de set compleet en kunt u effectief kennismaken met SKINTOP®.

Het aanbrengen van de wartel is zooo eenvoudig. Probeer het zelf!

Samplebox aanvragen

Een SKINTOP® wartel voor elke toepassing

De temperatuur bepaalt de momentane eigenschappen van een materiaal  wezenlijk mee. Zorg er daarom voor dat bij het gebruik van onze producten de opgegeven temperatuurbereiken worden nageleefd. Niet dat u van de koude kermis thuiskomt!

Voor extreme temperaturen onder nul tot -70 °C kunt u kiezen voor koudebestendige LAPP kabelwartels zoals de SKINTOP® COLD. Voor extreme plustemperaturen tot max. +200 °C adviseren wij SKINDICHT® SHV-M FKM.

Wanneer een kabel of een draad in bewegende machineonderdelen wordt gebruikt, moet de minimale buigradius van het product in acht worden genomen. Hierbij helpt bijvoorbeeld de SKINTOP® BS-M, door de vorm waarvan een knik van de kabel of draad aan de kabelwartel wordt voorkomen.

Afhankelijk van het toepassingsgebied komt een kabelwartel in contact met stoffen die het kabelwartelmateriaal kunnen aantasten.

Van welke weerstand hangt het bij u af?

1. Zout:

  • De zoutspuittest conform DIN EN ISO 9227 controleert het corrosiegedrag van een product. Na een bepaalde tijd wordt het materiaal gecontroleerd en beoordeeld. Kabelwartels van vernikkeld messing die de zoutspuittest hebben doorstaan, zijn bestand tegen zeewater. Ook kabelwartels van V4A-roestvrij staal zijn zeewaterbestendig en corroderen niet.

2. Olie

  • De Europese normen DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 geven tests voor de oliebestendigheid.
  • Afdichtingen van CR-NBR die bijv. in onze topsellers SKINTOP® ST-M en SKINTOP® MS-M worden geïnstalleerd, hebben naast een zeer goede UV- en ozonbestendigheid ook een verhoogde oliebestendigheid.

3. Zuren en basen

  • Ook voor het contact met zuren en basen biedt LAPP passende kabelwartels aan. Vaak komen hier in het bijzonder de roestvrijstalen varianten met FKM-afdichtingen in aanmerking.

Kabelwartels met vlamvertragende eigenschappen zijn voor plaatsen met hoog gevarenpotentieel in geval van brand absoluut veiligheidsrelevant. Voor brandgevaarlijke gebieden zijn daarom kabelwartels met halogeenvrije en zeer vlamvertragende componenten geschikt. Ze verminderen het risico op vlamverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen bij brand.

Juist in railvoertuigen wordt het brandgedrag van alle ingebouwde onderdelen nauwkeurig gecontroleerd. De EN 45545-2 bevat daarbij de technische eisen voor deze onderdelen.

De UL 94, een testprocedure voor de brandbaarheid van kunststoffen, verdeelt de kunststoffen in brandbaarheidsklassen en wordt bij het gebruik van kunststof kabelwartels vaak opgevraagd.

SKINTOP® ST-HF-M

Gladde oppervlakken en contouren zonder hoeken en randen voorkomen dat resten zoals vloeistoffen en micro-organismen zich op een kabelwartel ophopen en dat er een verontreinigingsrisico voor de levensmiddelen in de verwerkingsinstallatie bestaat. Omdat alle levensmiddelenverwerkende installaties regelmatig met heet water of waterdamp of door schuimen worden gereinigd en er agressieve desinfectiemiddelen worden gebruikt, wordt de normatieve geschiktheid voor de voedingssector alleen bereikt door roestvrijstalen kabelwartels. 

  • Let op een certificering volgens de EHEDG-norm (European Hygienic Engineering and Design Group) als de kabelwartel in hygiënisch kritische omgevingen moet worden gebruikt. 
  • De National Sanitation Foundation (NSF) geeft de norm NSF/ANSI 169 - 2016 aan voor materialen die bestemd zijn voor gebruik in de voedingsindustrie in de VS. 
  • ECOLAB Inc. is een fabrikant van reinigings- en desinfectiemiddelen voor de gastronomie, de voedingsindustrie en de landbouw. De ECOLAB® certificering wordt wereldwijd erkend. ECOLAB® gecertificeerde kabelwartels zijn bestand tegen ECOLAB® desinfectie- en reinigingsmiddelen.

SKINTOP® HYGIENIC

In chemische fabrieken of in benzinestations kunnen explosieve gassen ontstaan, bijvoorbeeld bij het genereren en vullen van brandstoffen. Maar ook bij de productie van suiker en bloem moeten preventieve maatregelen worden genomen om stofexplosies te voorkomen. Om elke ontstekingsbron uit te kunnen sluiten, moeten alle daar gebruikte bouwmaterialen in hun eigenschappen voldoen aan de normen die voor het voorkomen van ongevallen zijn vastgesteld.

De afkorting ATEX staat voor “ATmosphères Explosibles“. De LAPP kabelinvoeren met de toevoeging "ATEX" voldoen aan de eisen van de explosiebescherming conform DIN EN IEC 60079-0 en DIN EN IEC 60079-7 en zijn daarmee geschikt voor gebruik in Ex-zones (type ontsteking "Verhoogde veiligheid" ("e")).

SKINTOP® K-M ATEX plus


Neem contact met ons op


Bent u, net als vele anderen, overtuigd van de voordelen van SKINTOP®? Vraag dan direct een offerte aan! Of wilt u liever eerst meer informatie aanvragen, zoals technische gegevens of levercondities? Neem gerust even contact met ons op.