10563000
EPIC® H-A 16 TBF-LB
Koppelhuis; Bouwgrootte: 16A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
EPIC® H-A 16 TBF 16 ZW. CABLE COUPLER HO
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Klein en compact, voor toepassingen met een groot aantal contacten
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
- Laboratoria