10565000
Stekerhuis; Bouwgrootte: 16A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
EPIC® H-A 16 TG 16 ZW. HOOD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Klein en compact, voor toepassingen met een groot aantal contacten
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
- Laboratoria