10530000
Binnenwerk met schroefverbinding Pen; Number of contacts: 16+PE; Bouwgrootte: 16A; 400 V AC rms / DC volgens IEC; 14 A volgens UL; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Inclusief contacten; Polycarbonaat
EPIC® H-A 16 SS DR PH1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Nieuwe hogere diëlektrische sterkte, 400 V op kleine ruimte
- Smal connectorbinnenwerk voor standaardtoepassing
- Servicevriendelijke schroefverbinding voor verschillende doorsneden, schroefkop PH1 geschikt voor elektrische schroevendraaier
- Universeel toepasbaar
- Spoorwegtoepassingen -Brandveiligheid op railvoertuigen: Test conform EN 45545-2. Eisen sets R22 en R23. Gevaarniveau HL1, HL2 en HL4
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Regeltechniek
- Plasticindustrie