10455110
EPIC® H-A 3 MAGD
Aanbouwhuis; Bouwgrootte: 3A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Zinklegering, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
EPIC® H-A 3 MAGD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De EPIC® H-A 3-serie omvat de kleinste behuizingen op het gebied van de zware industriële connectoren en zorgt voor veilige verbindingen op de kleinste ruimte.
- Het aanbouwhuis kan worden gestoken in veel standaardwartelbehuizingen.
- Beschermkap beschermt tegen omgevingsinvloeden in niet-ingestoken staat.
- Geïntegreerde, inwendige afdichting vergemakkelijkt de montage (geen verliesbare kleine onderdelen).
- De vergrendeling vindt plaats via lengtebeugel op de tegenbehuizing.
- Komt overeen met vergrendeling beschermklasse IP 65.
- De pijl als nieuw ontwerpelement op het behuizingsoppervlak is eenvoudig te vergrendelen en vereenvoudigt het insteken in krappe ruimtes en eventueel beperkt zichtbare toepassingen.
Toepassing
- Voor de bescherming van het connectorbinnenwerk tegen omgevingsinvloeden.
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren.
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Bestand tegen hoge omgevings- en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.