10183002
Krimpbinnenwerk Buscontact; Number of contacts: 10+PE; Bouwgrootte: 10B; 500 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens IEC; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonaat
EPIC® H-BE 10 BCM
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.