53112888
SKINTOP® CLICK BS
Kabelwartel met bescherming tegen buigen; Boordiameter: 16.3mm; Klembereik (min./max.): 5mm - 9mm; Sleutelwijdte 1: 22mm; lichtgrijs; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 16 RAL 7035 LGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Betrouwbare buigbescherming om kabels te ontzien
- Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
- Geen schroefdraad nodig
- Om flexibele kabels te beschermen
- Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
Toepassing
- Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
- Robotica-toepassingen
- Bewegende machineonderdelen
- Apparatenbouw
- Licht & geluidtechnologie