11285300
EPIC® H-DD 108
Krimpbinnenwerk Pen; Number of contacts: 108+PE; Bouwgrootte: 24B; 250 V AC rms / DC volgens IEC; 8.5 A volgens UL; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonaat
EPIC® H-DD 108 SCM 1-108 MALE INSERT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De H-DD serie met gedraaide contacten is ontwikkeld voor een groot aantal contacten in zeer beperkte ruimte. Hierdoor kunt u kleinere behuizingen selecteren
Toepassing
- Machinebouw
- Licht- & geluidtechnologie
- Plasticindustrie