1121310C
Gedraaid contact; Pen; Krimpaansluiting; Voor doorsnede (min./max.): 0.75mm² - 1mm²; Messing verzilverd
MC SCEM AG 0.75-1.0 D=2.5 MALE CONTACT
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Verzilverd contactoppervlak voor lage contactweerstand en minimale warmteontwikkeling aan het contact.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden tot 4,00 mm².
Toepassing
- Voor de vervaardiging van een modulair connectorbinnenwerk.