44423145
Aanbouwhuis; M 12 Power; M 20; M12 S-gecodeerd; Buscontact; Number of contacts: 3+PE; Voor doorsnede (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²;
EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Standaard M20 uitvoering met schroefcontacten
- Kleine M16 uitvoering is reeds voorbedraad
- Hoogwaardige vergulde contacten
Toepassing
- Voeding voor kleine apparaten
- voor 1-fase kabels of 3-fase zonder N