44424060
EPIC® POWER M12L-M12L
Voorgeconfectioneerde sensor-/actuatorkabel; Kabelrups, flexibel; 1x4; M 12 Power (M12 L-gecodeerd), Buscontact, recht; M 12 Power (M12 L-gecodeerd), Connector, recht; 0.3 m
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Gebruiksklare assemblages om tijd te besparen tijdens de installatie.
- Geteste kabel, met succes getest op 5 miljoen buigcycli in de kabelrups en >2 miljoen torsiecycli.
- Kabelopmaak maakt draaien met torsiehoeken tot ± 180°/m mogelijk.
- De dubbel aangegoten connectoren zijn mechanisch robuust, ongevoelig voor schokken en trillingen en daarom uiterst betrouwbaar.
- Mechanische L-codering van het stekergezicht voorkomt verkeerde aansluiting met koppelingsconnector.
Toepassing
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines met hogere spanningen en stroomsterktes.
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Ook geschikt voor de voeding in het PROFINET-netwerk (M12L wordt daar beschouwd als gestandaardiseerde stroominterface).
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.