44423104
Koppelhuis; M 17 Signal; Pen; Number of contacts: 8; Voor doorsnede (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Klembereik (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® SIGNAL M17 F6 8 M 3,5-11 (5)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- sensor/ ac
- EMC bescherming
Toepassing
- Feedback- / signaalkabels