44420016
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
Aanbouwhuis; M 23 Signal; M23 Blauw (-20°);
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 -20 (5)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Chassisconnector geschikt voor wandmontage aan de voor- of achterzijde
- Grote trillingsbestendigheid
Toepassing
- Installatietechniek
- Servo-aandrijfsystemen en servokabels
- Meet- en regeltechniek