10490200
Binnenwerk met soldeeraansluiting Pen; Number of contacts: 14; Bouwgrootte: 10A; 24 V AC rms volgens IEC; 7.5 A volgens UL/CSA; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Inclusief contacten; Polycarbonaat
EPIC® STA 14 SL
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- goede contacteigenschappen door de sterke veerkracht.
- De bewezen STA binnenwerken met veercontacten
Toepassing
- Regeltechniek
- 19 inch rekken
- Laboratoria