21700125
Managed switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Interfaces: 6xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Met 6 of 8 poorten (10/100Base-T(X)) verkrijgbaar.
- Met managementfuncties voor een betere besturing en bewaking van het netwerk. In geval van storing kan door middel van uitgebreide diagnosefuncties de storing sneller worden geplaatst.
- Ringredundantie met snelle reconfiguratietijd van minder dan 20 ms laat dataverkeer zonder onderbrekingen toe, ook bij storing van een apparaat.
- Dataverkeer zonder onderbrekingen is ook bij het uitvallen van de primaire aansluiting door een redundante stroomvoorziening (twee aansluitingen op het apparaat) verzekerd.
- Robuust ontwerp voor directe montage op 35mm-DIN-rails.
- Geluidsarm en onderhoudsvrij door ventilatievrije aandrijving.
Toepassing
- Voor gebruik in op ethernet gebaseerde netwerken van de automatiseringstechniek.
- Voor gebruik in schakelkast in zware omgevingen (beschermklasse IP 40).
- Groter temperatuurbereik (-40 °C tot +75 °C).