Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE
ETHERNET/IP
Interference signals

ETHERLINE® FD Cat.6 patchcords

Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; Kabelrups, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethaan; 4x2; M 12 (X-gecodeerd), Connector, recht (180 °); vrij uiteinde; 7 m

2172251

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

64.971,45 €

(129.942,90 €/100 Stuk)

Aantal

1 Stuk per verpakking

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Snelle informatie-uitwisseling met tot max. 10 Gbit/s op 60 m dankzij ethernet conform cat.6.
  • Eén- of tweezijdig gemonteerde verbindingskabel bespaart tijd bij de installatie en reduceert resp. verwijdert het foutenpotentieel bij de assemblage ter plaatse.
  • Zeer flexibel kabelopmaak met scheidingskruis voor de bescherming van de aderparen voor maximale mechanische belasting.
  • De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en afscherming met koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
  • Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
  • Met succes getest op meer dan 4 miljoen buigcycli in de kabelrups.

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNET/IP-toepassingen.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en zware omgevingen.
  • PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.