2171097
Voorgeconfectioneerde ethernetkabel; vaste installatie, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Polyurethaan; 2x2; M 12 (D-gecodeerd), Connector, recht (180 °); M 12 (D-gecodeerd), Connector, recht (180 °); 1 m
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Beschikbaar als eenzijdig geconfectioneerde voedingskabel voor de flexibele bepaling van de kabellengte en vrije keuze van de verdere aansluiting.
- Ook verkrijgbaar als aan beide kanten voorgemonteerde kabel voor tijdbesparing bij de installatie.
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.5e-Performance tot 100 Mbit/s.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van aluminiumgelamineerde folie en afscherming met koperen afscherming met hoge dekkingsgraad (SF/UTP).
- De geïntegreerde trilbeveiliging van de connector maakt deze ongevoelig voor schokken en trillingen.
- Voor een ruimtebesparende kabeluitgang is de haakse vorm van de connector geschikt.
Toepassing
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PUR-buitenmantels en -connectoren zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.