2170931
ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX
Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET-toepassing: Type B; Cat.6A; S/FTP; Halogeenvrij; groen
ETHERLINE® PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
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
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door afscherming van de paren met samengestelde folie van aluminium en koperen omvlechting als totale afscherming (S/FTP).
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.6A-Performance tot 10 Gbit/s.
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 500 MHz.
- Beschikbaar met robuuste PVC-buitenmantel of halogeenvrije FRNC-buitenmantel.
Toepassing
- Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B), verplicht met gevlochten geleider.
- Variant "FLEX" met gereduceerde geleiderdoorsnede is geschikt voor toepassingen met beperkte ruimteverhoudingen.
- Geschikt voor alle LAN-netwerken en ethernettoepassingen tot 10GBase-T.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte omgevingen.
- Veelzijdig toepasbaar, afhankelijk van mantelmateriaal.