2170886
Ethernetkabel; flexibel, vaste installatie; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET-toepassing: Type B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; groen
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
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
- De "Fast Connect" opbouw inclusief binnenmantel en scheidingscircuit verkort de confectietijd van de kabel aanzienlijk omdat het tijdrovende verwijderen van de afscherming van de paren wegvalt. Bovendien biedt hij een niet-verminderde afscherming van de aderparen onderling.
- Voor Power-over-Ethernet geschikte kabel voor de gelijktijdige energie- en datavoorziening van kleinere netwerkcomponenten met lage energiebehoefte (bijv. IP-camera's, wireless access points).
- Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Beschikbaar als robuuste PVC-variant, met gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Beschikbaar als moeilijk ontvlambare, halogeenvrije FRNC-kabel voor de naleving van speciale brandbeschermingseisen in openbare ruimten.
- Cat.5- resp. Cat.5e-Performance tot 100 Mbit/s.
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 100 MHz.
Toepassing
- Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B).
- Voor gestructureerde gebouwbekabeling conform EN 50173 en ISO/IEC 11801.
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Als Power Limited Tray Cable (PLTC) volgens UL vermeld, voor open installatie in kabelgoten.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.