61804540
Slangschroefverbinding; M 40; Nominale grootte: 29; Geschikt voor beschermslangmaat: 29; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE METAL M40X1.5 / 29 BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
6 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie
- Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
- Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
- Uitstekende IP-kwalificatie
Toepassing
- Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
- Voor binnen- en buitengebruik
- Passend bij FIPLOCK