Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
H07V-K <HAR> single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-K <HAR>

Enkelader; 1X1.5; groen-geel; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie

H07V-K 1X1,5 GNYE

4520001X

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
  • ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Voor de bedrading van lampen.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.