H07V2-K
Enkelader; 1X6; zwart; Grote kartonnen doos; U0/U: 450 / 750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie
4519014K
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
444,16 €
(111,04 €/100 Meter)
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Thermische bestendigheid tot 90 °C maakt bij hogere omgevingstemperaturen hogere belastbaarheid mogelijk. In bepaalde gevallen kunnen hierdoor met inachtneming van de geldende normen kleinere geleiderdoorsneden worden gekozen.
- Llyod's Register (LR)-goedkeuring voor maritieme toepassing.
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V2-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Geschikt voor de spanningsklasse 450/750 V.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.