28052007
GOF; 2x OM1; J-optische binnenshuis kabel: J-V(ZN)HH; Kabelrups, flexibel; PROFINET-toepassing: Type C; Aramide garen; Polyurethaan; groen
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1
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
- Dankzij het PUR-buitenmantelmateriaal is het product slijtvast, kerf- en snijbestendig.
- Halogeenvrije mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Duurzame kabel, succesvol getest op 1,5 miljoen buigcycli in de kabelrups en 1,5 miljoen wisselbuigcycli bij de TicToc-buigtest.
- Kabelopmaak maakt draaien met torsiehoeken tot ± 180°/m mogelijk.
- Met niet-metalen aramidevezels voor trekontlasting.
- Geen elektromagnetische storingen veroorzaakt door metaalvrije materialen in de binnenkant van de kabel.
- Maakt als breakoutkabel de montage ter plaatse mogelijk.
- Beschikbaar in verschillende GOF-vezelcategorieën (OM1 – OM3, OS2).
Toepassing
- Voor de zeer flexibele, permanent bewegende toepassing in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups in het PROFINET-netwerk (type C).
- Voor de vaste en beschermde installatiekanalen, op kabelgoten, in de klimzone, in holle plafonds en vloeren en voor korte afstanden.
- Kan worden gebruikt in droge ruimtes.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.