26010102
GOF; 2x OM1; J-optische binnenshuis kabel: J-V(ZN)H; vaste installatie; Glasgaren; Halogeenvrij mengsel; oranje
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 4000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Eenvoudige hantering door flexibele en compacte uitvoering.
- Met versterkte glasvezels voor trekontlasting.
- Geen elektromagnetische storingen veroorzaakt door metaalvrije materialen in de binnenkant van de kabel.
- Met halogeenvrije LSZH-buitenmantel voor de naleving van speciale eisen voor brandbescherming.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor gebruik in backbonenetwerkgebieden.
- Voor flexibel gebruik.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.