27600424
GOF; 24x OM4; A-Optische kabels voor buitenshuis: A-DQ(ZN)B2Y; vaste installatie; Glasgaren; Polyethyleen; zwart
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM4
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Eenvoudige hantering door flexibele en compacte uitvoering.
- De met gel gevulde centrale loose tube maakt het langswaterdicht, wat tot een optimale vezelbescherming leidt.
- Met versterkte glasvezels voor trekontlasting en bescherming tegen knaagdieren.
- Wrijvingsarme buitenmantel en kleine buigradiussen maken kabelinstallatie mogelijk door inblazen met lucht.
- Geen elektromagnetische storingen veroorzaakt door metaalvrije materialen in de binnenkant van de kabel.
Toepassing
- Speciaal voor de toepassing buiten gebruik.
- Geschikt voor WAN-netwerken.
- Voor gebruik in backbonenetwerkgebieden.
- Kan worden gebruikt in droge, natte en zware omgevingen.
- Direct in de grond te installeren.
- Voor vaste installatie in buizen en gesloten installatiekanalen.
- Voor open installatie op kabelgoten.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PE-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.