61803998
CHMSV 1-L straight through joint (24kV)
Opslag; Polyolefine; zwart; 95mm² - 240mm²
CHMSV 1-CORE JOINT 240mm² 24kV
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Verbindt kabels van verschillende geleiderdoorsneden en -materialen (koper/aluminiumgeleider).
- Eenvoudige montage door buiskabelschoenen (zonder speciaal gereedschap).
- Buiskabelschoenen zowel voor de geleider als voor de koperdraad- resp. bandafscherming.
- De kruiskopschroevenvan de buiskabelschoenen zodra het vereiste aandraaimoment is bereikt (indicatie voor een correcte, hoogwaardige verbinding).
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 95 - 1.000 mm².
Toepassing
- Mof voor de verbinding van twee middenspanningskabels van de spanningsklasse 12/20 (24 kV).
- Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Mag in water, aarde en gesloten installatiekanalen worden gebruikt.