Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Digitalisering voor moderne datacenters

Complete oplossingen en projectbeheer voor datacenters

Digitalisering mogelijk maken met oplossingen van LAPP


De wereldwijd gegenereerde hoeveelheid digitale gegevens groeit van jaar tot jaar. In 2015 bijvoorbeeld bedroeg het aantal servers wereldwijd zo'n 58,8 miljoen stuks. In 2022 lag dit aantal al rond de 85,6 miljoen. Datacenters spelen in deze ontwikkeling een steeds belangrijkere rol als ruggengraat voor de levering van digitale diensten met hoge beschikbaarheid. Dit roept de vraag op hoe de gigantische hoeveelheden gegevens in steeds complexere datacenters snel en stabiel kunnen worden overgedragen – maar ook hoe de energie-infrastructuur tussen de afzonderlijke componenten van de datacenters kan worden gegarandeerd. LAPP is als gevestigde systeemleverancier in staat om uitgebreide, hoogwaardige oplossingen uit één hand aan te bieden voor de groeiende eisen vanwege de digitalisering – van planning tot productselectie en just-in-time-levering direct op de bouwplaats.

Productoverzicht nu downloaden

Contact

Ons projectteam geeft u graag deskundig advies over de complexe planning en implementatie van elektrische installaties voor nieuwe datacenters. Neem contact met ons op en maak u op voor optimale verbindingen.

We kijken uit naar uw project!

Contact us now

Producten voor datacenters


Productoverzicht


Vind de juiste oplossingen voor uw project in ons brede productportfolio voor krachtige en betrouwbare datacenters en ontdek de uitgebreide mogelijkheden met LAPP als uw partner.

Productoverzicht nu downloaden

Contact


Ons projectteam geeft u graag deskundig advies over de planning en implementatie van de bekabeling van uw datacenter. Neem contact met ons op voor optimale verbindingen in de toekomst.

Contact us now

Koper
  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • XLPE/SWA/LSZH

Standards: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

Koper

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Standards: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® LiYCY / Li2YCYv(TP)
  • ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
  • ETHERLINE® LAN 500 Cat. 6A
  • A-DQ(ZN)B2Y
  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Standards: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Modular System
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • FLEXIMARK® wrapping labels LCK
  • FLEXIMARK® FCC
  • FLEXIMARK® PUR
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® SPLIT PA 6
  • SILVYN® KLICK
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

Standards: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

  • FLEXIMARK® thermal transfer printer 
  • Basic Tie cable ties
  • Ty-Gun ERG cable tie pliers

Aan de veilige kant: normen en standaarden


Normen bieden richtlijnen voor fabrikanten, installateurs en inspecteurs om ervoor te zorgen dat gegevens en elektriciteit veilig, efficiënt en betrouwbaar stromen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kabels en elektrische leidingen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen. Verbindingsoplossingen van LAPP voldoen aan deze normen. Een overzicht van de belangrijkste standaarden.

VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)

De VDE is een Duitse vereniging die normen en richtlijnen voor elektrische en elektronische producten ontwikkelt. VDE-normen hebben betrekking op verschillende aspecten, waaronder veiligheid, prestaties en installatie van kabels en elektrische leidingen voor stroom- en dataverbindingen.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Deze wereldwijde non-profit-commissie is actief in meer dan 170 landen en ontwikkelt internationale normen voor elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën, met als doel de veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van elektrische installaties in bijvoorbeeld datacenters te garanderen.

BS (British Standards)

Deze nationale standaardiseringsinstantie in Groot-Brittannië was de eerste ter wereld in zijn soort. Hun normen omvatten richtlijnen voor verschillende aspecten van de verbindingstechnologie, die vergelijkbaar zijn met IEC-normen, maar ook specifieke vereisten voor de Britse markt kunnen bevatten.

LAPP ontwikkelt hoogwaardige kabels en componenten voor de groeiende uitdagingen die bijvoorbeeld gepaard gaan met de digitalisering. Vooral zeer complexe datacenters vereisen snelle en betrouwbare gegevensoverdracht in kabels die metaalvrij, storingsvrij en tegen afluisteren beschermd zijn. Tegelijkertijd moeten vezels, kabels en componenten van de hoogste kwaliteit zijn om een probleemloze werking te garanderen. Dit omvat het gebruik van halogeenvrije, rookarme en vlamvertragende kabels. De optimale voorwaarden voor maximale veiligheid op het gebied van gebouw-, eigendoms- en persoonsbescherming in datacenters worden geboden door consequent gebruik van halogeenvrije kabels met geoptimaliseerd brandgedrag. Het veiligheidspotentieel kan worden verhoogd door kabels te gebruiken met extra isolatie of functionele integriteit.
Hoogwaardige producten en eenvoudige montage behoren bij de selectie tot de doorslaggevende factoren. Als een kabel broos is of uitvalt, geldt dit ook voor alle verdere kabels van dezelfde haspel. Omdat een vernieuwde installatie en verwijdering in dit geval zeer duur kan worden, is het investeren in duurzaam en hoogwaardig materiaal op de lange termijn de moeite waard.
Datacenters zijn onderworpen aan strenge eisen die een verhoogde gecontroleerde veiligheid moeten garanderen in geval van brand (CPR-classificatie). Dit geldt ook voor de bekabeling. Onder andere eigenschappen met betrekking tot branduitbreiding, warmteafgifte en rookontwikkeling worden onderzocht. Kabels en accessoires moeten daarnaast ook halogeenvrij zijn en andere vlamvertragende eigenschappen hebben, en tegelijkertijd voldoen aan de hoge prestatie- en kwaliteitseisen.

We hebben een breed portfolio dat u complete oplossingen uit één hand garandeert – en allemaal gebaseerd op onze decennialange productie- en projectexpertise. Daarbij zijn we voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en prestaties. We streven naar een zo lang mogelijke duurzaamheid, robuustheid en extreme flexibiliteit. Dankzij speciale mantelmaterialen zijn de LAPP-oplossingen vlamvertragend en halogeenvrij, waardoor het risico op vlamverspreiding, hoge rookdichtheid en giftige dampen in geval van brand wordt beperkt.

Door de overdracht van energie en de hoge weerstand worden kabels en connectoren warm. Deze constante wisseling tussen warm en koud door opwarming tijdens gebruik zorgt ervoor dat kabels en connectoren broos worden. In nauwe samenwerking met gebruikers, de TÜV en het Noord-Amerikaanse goedkeuringsinstituut UL is een groot aantal tests en prestatietests uitgevoerd met onze ÖLFLEX®-kabels en SKINTOP®-wartels. Zo kunnen we onze kwaliteitsstandaard garanderen. Onze producten zijn wereldwijd klaar voor gebruik en uiteraard RoHS-conform.

U vindt geen passend product dat aan uw eisen voldoet? Samen ontwikkelen we individuele oplossingen die passen bij uw behoeften. Onze experts adviseren u graag.

Overigens: niet alleen bij de selectie van de te gebruiken componenten is deskundigheid vereist, maar ook bij de montage en het juiste gebruik van de componenten. Ook hierbij ondersteunen wij u graag ter plaatse.

Alles uit één hand. Met ons als partner van idee tot realisatie. Ons projectteam adviseert u graag over de planning en implementatie van de elektrische installatie voor uw nieuwe datacenter.