Plug. Play. Convey.
Moderne transportsystemen in de intralogistiek worden steeds vaker modulair, datagestuurd en schaalbaar opgebouwd. De juiste bekabelingsarchitectuur – of het nu gaat om centrale of decentrale bekabeling – is bepalend voor de installatiekosten, flexibiliteit en efficiëntie op lange termijn.
LAPP biedt consistente oplossingen voor energie- en gegevensdistributie in modulaire transportsystemen – van klassieke schakelkastconcepten tot decentrale architectuur langs de transportlijn.
Of het nu gecentraliseerd of gedecentraliseerd is – connectiviteit bepaalt de prestaties. Ontdek hoe LAPP schaalbare, efficiënte en toekomstbestendige transportsystemen mogelijk maakt.
Intralogistiek in verandering: waarom bekabeling een sleuteltechnologie wordt
Transporttechniek vormt de ruggengraat van moderne intralogistieke systemen. Of het nu gaat om een distributiecentrum, een geautomatiseerd magazijn of een luchthaven – modulaire transportsystemen moeten betrouwbaar, flexibel en economisch werken.
Met de toenemende modularisering veranderen ook de eisen aan de intralogistieke bekabeling:
- Hogere cyclustijden
- Flexibele lay-outaanpassingen
- Snellere projectdoorlooptijden
- 24/7 beschikbaarheid
- Toenemende datacommunicatie
LAPP verbindt wat uw transporttechniek in beweging houdt – van energie tot sensortechniek.
Centrale bekabeling in transportinstallaties
With centralised cabling, the control system, frequency converter and power distribution are mainly located in the control cabinet or directly on the conveyor system. Motors, sensors and actuators are supplied from there.
Typische kenmerken van centrale architecturen
- Centrale energievoorziening
- Duidelijke systeemstructuur
- Beproefde architectuur voor gestandaardiseerde installaties
Beperkingen bij modulaire transportinstallaties
Naarmate de installatie complexer wordt, ontstaan:
- Lange kabelroutes
- Hoge installatiekosten
- Beperkte flexibiliteit bij uitbreidingen
Centrale bekabeling blijft zinvol voor duidelijk gestructureerde, minder dynamische installatieconcepten.
Decentrale bekabeling: de architectuur voor modulaire transporttechniek
De decentrale transportinstallatiearchitectuur integreert energieverdeling, aandrijftechniek en communicatie direct langs het transporttraject. Componenten zoals I/O-modules of frequentieomvormers bevinden zich dicht bij het proces.
Deze structuur is bijzonder geschikt voor modulaire transportinstallaties met ruimtelijk verdeelde assen en flexibele lay-outs.
Voordelen van decentrale bekabeling
- Kortere kabellengtes
- Snellere installatie dankzij plug-and-play
- Verbeterde EMC door korte motorkabels
- Hoge schaalbaarheid
- Duidelijke zonestructuur langs de lijn
Decentrale concepten vormen de basis voor economisch schaalbare intralogistieke systemen.
De toekomst vraagt om flexibiliteit: slimme concepten voor decentrale bekabeling.
Lijntopologie
Bij de lijntopologie worden energie en communicatie van module naar module doorgegeven. Elk transportsegment maakt deel uit van een doorlopende structuur, zonder aparte terugvoer naar een centrale verdeler. Deze architectuur vermindert het aantal parallelle kabelstrengen en minimaliseert de interfaces tussen het energie- en besturingsniveau. De lijntopologie is bijzonder economisch bij modulaire transportinstallaties met een hoge wijzigingsdynamiek.
- Minder complexe installatie: door de modules sequentieel aan te sluiten, zijn er geen ingewikkelde stervormige bekabelingen en centrale verzamelpunten meer nodig.
- Snellere inbedrijfstelling: vooraf geconfectioneerde verbindingen zorgen voor een duidelijke structuur en verkorten de montagetijd.
- Hoge schaalbaarheid: nieuwe transportmodules kunnen in bestaande lijnen worden geïntegreerd zonder dat de totale architectuur fundamenteel hoeft te worden aangepast.
- Geoptimaliseerd materiaal- en ruimtegebruik: minder kabelbundels en minder kabelgoten vereenvoudigen de installatieplanning.
Ringtopologie
De ringtopologie maakt een gesegmenteerde energie- en signaaldistributie langs de transportlijn mogelijk. Modules zijn via gedefinieerde overdrachtspunten met elkaar verbonden, waardoor een duidelijke scheiding tussen afzonderlijke transporttrajecten ontstaat. In tegenstelling tot de pure lijnstructuur maakt de ringarchitectuur een duidelijkere segmentering van energiepaden en onderhoudszones mogelijk. De ringtopologie is bijzonder geschikt voor installaties met een hoge onderhoudsfrequentie en duidelijk afgebakende transportzones.
Benefits
- Gericht onderhoud van afzonderlijke segmenten: secties kunnen afzonderlijk worden gecontroleerd of onderhouden zonder dat dit invloed heeft op de gehele transportlijn.
- Verminderde verspreiding van storingen: fouten in een module hebben geen directe invloed op de gehele structuur.
- Verbeterde systeemtransparantie: duidelijke overdrachtspunten vergemakkelijken het opsporen van fouten en de diagnose.
- Gestructureerde energieverdeling: de ringstructuur ondersteunt een gelijkmatige lastverdeling over de installatie.
Aandrijfmotorrollen (MDR)
Aandrijfmotorrollen (MDR) integreren de elektrische aandrijving direct in de transportrol. Hierdoor zijn centrale aandrijflijnen, tandwielen of mechanische koppelingen overbodig. Elke transportzone wordt elektrisch afzonderlijk aangestuurd. Dit vermindert de mechanische complexiteit en verhoogt de nauwkeurigheid van de besturing.
- Energie-efficiëntie per zone: alleen actieve transportsegmenten worden gebruikt, wat het energieverbruik en de thermische belasting vermindert.
- Minder mechanische slijtageonderdelen: minder externe aandrijfcomponenten betekent minder onderhoud.
- Hoge modulariteit: transportsegmenten kunnen onafhankelijk worden geïntegreerd of vervangen.
- Verbeterde EMC-omstandigheden: korte motorkabels en decentrale aandrijvingen verminderen elektromagnetische storingen.
Industriële datacommunicatie
Moderne transportsystemen zijn in hoge mate onderling verbonden. Sensoren, aandrijvingen, veiligheidscomponenten en besturingen communiceren continu via industriële netwerken. Een onstabiele data-infrastructuur leidt direct tot stilstand of procesonderbrekingen. Een doordachte industriële netwerkinfrastructuur verhoogt de beschikbaarheid van de installatie, verbetert de diagnosemogelijkheden en ondersteunt preventieve onderhoudsconcepten.
- Hoge storingsbestendigheid (EMV): motoren, frequentieomvormers en voedingskabels genereren elektromagnetische storingsvelden. Datakabels moeten dienovereenkomstig worden afgeschermd.
- Mechanische belastbaarheid: beweging, trillingen en industriële omgevingsomstandigheden vereisen robuuste kabelconstructies.
- Toekomstbestendige datasnelheden: modulaire installaties moeten toenemende hoeveelheden data betrouwbaar kunnen overbrengen.
- Standaardcompatibiliteit: ondersteuning van industriële Ethernet- en veldbusprotocollen zoals PROFINET.
Verbindingstechnologie voor schaalbare transportsystemen
LAPP ondersteunt fabrikanten en exploitanten bij de implementatie van centrale en decentrale bekabelingsconcepten in de intralogistiek.
Ons portfolio omvat:
- Energie- en stuurkabels
- Industriële datakabels
- Industriële connectoren
- Vooraf geconfectioneerde plug-and-play-systemen
- Kabelbeschermings- en markeringssystemen
Consistente systeemoplossingen verminderen de installatietijd, verhogen de beschikbaarheid van de installatie en maken schaalbaarheid op lange termijn mogelijk.
Wetenswaardigheden over de bekabelingsarchitectuur in transportinstallaties
De lijntopologie is een bekabelingsstructuur waarbij transportmodules van eenheid tot eenheid worden verbonden. Energie en gegevens worden langs de transportlijn doorgegeven.
In tegenstelling tot stervormige structuren is er geen centrale hoofdleiding. In plaats daarvan ontstaat een modulaire kettingstructuur.
De lijntopologie is bijzonder geschikt voor:
- MDR-gebaseerde transportmodules
- Zonebesturingen
- Uitbreidbare installatielay-outs
Het vermindert de installatiekosten en ondersteunt een duidelijke segmentstructuur binnen de transportinstallatie.
De ringtopologie maakt een gestructureerde distributie van energie en signalen mogelijk met gedefinieerde overdrachtspunten tussen afzonderlijke transportmodules.
Deze wordt vaak gebruikt wanneer:
- modules uitwisselbaar moeten zijn
- onderhoudsvriendelijkheid voorop staat
- de complexiteit van de bekabeling moet worden verminderd
Door de duidelijke scheiding tussen de modules kunnen afzonderlijke segmenten gericht worden onderhouden of vervangen zonder dat dit invloed heeft op de gehele installatie.
De bekabeling van MDR-gebaseerde transportsystemen moet aan verschillende technische eisen voldoen:
- Compacte constructie bij beperkte inbouwruimte
- EMC-stabiele motorkabels
- Gesegmenteerde energievoorziening
- Robuuste stekkerverbindingen
- Veilige datacommunicatie voor zone-gebaseerde besturing
Korte, afgeschermde motorkabels verbeteren de elektromagnetische compatibiliteit en verhogen de bedrijfszekerheid van de installatie.
Moderne transportsystemen zijn datagestuurd. Sensoren, aandrijvingen en besturingen communiceren continu via industriële netwerken.
Industriële datacommunicatie moet:
- realtime zijn
- EMV-stabiel werken
- bestand zijn tegen mechanische belastingen
- compatibel zijn met gangbare standaarden zoals PROFINET
Een robuuste ethernet- of veldbusinfrastructuur is cruciaal voor de beschikbaarheid van de installatie en de procesveiligheid in intralogistieke systemen.
De keuze tussen centrale en decentrale bekabeling hangt af van verschillende factoren:
- Mate van modularisering van de installatie
- Geplande uitbreidingen
- Onderhoudsstrategie
- EMC-eisen
- Installatietijd
- Energiebehoefte van de aandrijvingen
Een holistische benadering van de energie- en gegevensdistributie is cruciaal voor de economische efficiëntie en schaalbaarheid van een transportinstallatie op lange termijn.