3038844
NA2XSY
Middenspanningskabel; 1x400 RM; U0/U: 6/10 kV; Aluminium; PVC; Afgeschermd; VDE-gecertificeerd; vaste installatie
NA2XSY 1X400 RM/35 6/10kV RD
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 10000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- VDE-gecertificeerde kabel met keurmerk ◁VDE▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit conform VDE 0276-620.
- Goede installatie-eigenschappen maken eenvoudige installatie mogelijk, zelfs bij moeilijke kabelgeleiding.
- Gekoppelde geleidende lagen boven en onder de aderisolatie voorkomen gedeeltelijke ontladingen en zorgen voor constante bedrijfsveiligheid.
- Beschikbaar in geleiderdoorsneden tot 630 mm2.
- In de spanningsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV en 18/30 (36) kV verkrijgbaar.
Toepassing
- Geschikt voor energieverdeling in middelspanningsnetten.
- Voor vaste installatie in water, lucht en aarde. In de grond bedraagt de minimale installatiediepte zonder extra, adequate ondergrondbescherming 0,6 m, onder straten minstens 0,8 m (conform HD 620/VDE 0276-620 deel 10-C (punt 4)).
- Ook geschikt voor de installatie in binnenruimtes en gesloten installatiekanalen voor EVU-, industrie- en verdeelnetwerken.
- Bestand tegen gematigde mechanische belasting dankzij de PVC-buitenmantel.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, echter met inachtneming van het temperatuurbereik en alleen bij bescherming tegen direct zonlicht.
- Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.