Ervaar zelf de bewezen SKINTOP® kwaliteit - Profiteer nu van ons origineel met aantrekkelijke prijsvoordelen.
Veilig en effectief
De introductie van SKINTOP® in 1978 bracht een revolutionair wartelontwerp op de markt: eenvoudig de kabel invoeren, vastdraaien en klaar! Vandaag de dag voldoet het uitgebreide assortiment SKINTOP® wartels aan bijna alle toepassingseisen en biedt het ongeëvenaarde voordelen. Ontdek vandaag nog alles over SKINTOP®!
The benefits of SKINTOP® cable glands
- Optimale trekontlasting dankzij het extreem wijde klembereik dat de kabel bevestigt, centreert en voorkomt dat deze eruit kan worden getrokken, zelfs bij sterke beweging in de toepassing
- Permanente bescherming tegen trillingen: intensief getest voor de zwaarste toepassing
- Maximale afdichting tegen omgevingsinvloeden, zoals stof, vuil en water
- Veilige verbinding: kabels worden vastgemaakt, gecentreerd en hermetisch afgedicht
- Het aanbrengen van een SKINTOP® kabelwartel is buitengewoon eenvoudig
- Hoge bestendigheid tegen olie, UV en ozon
Ontdek de SKINTOP® kabelwartels
SKINTOP® kent een heel breed scala aan wartels. Het ruime assortiment voldoet aan vrijwel alle toepassingseisen. Bekijk hier het gehele assortiment.
Een SKINTOP® wartel voor elke toepassing
De temperatuur bepaalt de momentane eigenschappen van een materiaal wezenlijk mee. Zorg er daarom voor dat bij het gebruik van onze producten de opgegeven temperatuurbereiken worden nageleefd. Niet dat u van de koude kermis thuiskomt!
Voor extreme temperaturen onder nul tot -70 °C kunt u kiezen voor koudebestendige LAPP kabelwartels zoals de SKINTOP® COLD. Voor extreme plustemperaturen tot max. +200 °C adviseren wij SKINDICHT® SHV-M FKM.
Afhankelijk van het toepassingsgebied komt een kabelwartel in contact met stoffen die het kabelwartelmateriaal kunnen aantasten.
Van welke weerstand hangt het bij u af?
1. Zout:
- De zoutspuittest conform DIN EN ISO 9227 controleert het corrosiegedrag van een product. Na een bepaalde tijd wordt het materiaal gecontroleerd en beoordeeld. Kabelwartels van vernikkeld messing die de zoutspuittest hebben doorstaan, zijn bestand tegen zeewater. Ook kabelwartels van V4A-roestvrij staal zijn zeewaterbestendig en corroderen niet.
2. Olie
- De Europese normen DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 geven tests voor de oliebestendigheid.
- Afdichtingen van CR-NBR die bijv. in onze topsellers SKINTOP® ST-M en SKINTOP® MS-M worden geïnstalleerd, hebben naast een zeer goede UV- en ozonbestendigheid ook een verhoogde oliebestendigheid.
3. Zuren en basen
- Ook voor het contact met zuren en basen biedt LAPP passende kabelwartels aan. Vaak komen hier in het bijzonder de roestvrijstalen varianten met FKM-afdichtingen in aanmerking.
Kabelwartels met vlamvertragende eigenschappen zijn voor plaatsen met hoog gevarenpotentieel in geval van brand absoluut veiligheidsrelevant. Voor brandgevaarlijke gebieden zijn daarom kabelwartels met halogeenvrije en zeer vlamvertragende componenten geschikt. Ze verminderen het risico op vlamverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen bij brand.
Juist in railvoertuigen wordt het brandgedrag van alle ingebouwde onderdelen nauwkeurig gecontroleerd. De EN 45545-2 bevat daarbij de technische eisen voor deze onderdelen.
De UL 94, een testprocedure voor de brandbaarheid van kunststoffen, verdeelt de kunststoffen in brandbaarheidsklassen en wordt bij het gebruik van kunststof kabelwartels vaak opgevraagd.
Gladde oppervlakken en contouren zonder hoeken en randen voorkomen dat resten zoals vloeistoffen en micro-organismen zich op een kabelwartel ophopen en dat er een verontreinigingsrisico voor de levensmiddelen in de verwerkingsinstallatie bestaat. Omdat alle levensmiddelenverwerkende installaties regelmatig met heet water of waterdamp of door schuimen worden gereinigd en er agressieve desinfectiemiddelen worden gebruikt, wordt de normatieve geschiktheid voor de voedingssector alleen bereikt door roestvrijstalen kabelwartels.
- Let op een certificering volgens de EHEDG-norm (European Hygienic Engineering and Design Group) als de kabelwartel in hygiënisch kritische omgevingen moet worden gebruikt.
- De National Sanitation Foundation (NSF) geeft de norm NSF/ANSI 169 - 2016 aan voor materialen die bestemd zijn voor gebruik in de voedingsindustrie in de VS.
- ECOLAB Inc. is een fabrikant van reinigings- en desinfectiemiddelen voor de gastronomie, de voedingsindustrie en de landbouw. De ECOLAB® certificering wordt wereldwijd erkend. ECOLAB® gecertificeerde kabelwartels zijn bestand tegen ECOLAB® desinfectie- en reinigingsmiddelen.
In chemische fabrieken of tankstations kunnen explosieve gassen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens het genereren en vullen van brandstoffen. Maar ook bij de productie van suiker en meel moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om stofexplosies te voorkomen. Om elke ontstekingsbron te kunnen uitsluiten, moeten de eigenschappen van alle bouwmaterialen die in deze specifieke omgeving worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn opgesteld om ongelukken te voorkomen.
ATEX staat voor “ATmosphères Explosibles”. De LAPP kabelingangen met de toevoeging “ATEX” voldoen aan de eisen voor explosiebeveiliging volgens DIN EN IEC 60079-0 en DIN EN IEC 60079-7 en zijn daarom geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (ontstekingsbeveiliging type “Enhanced safety” (“e”)).
*De waardebon van 10% is in te wisselen tussen 17 februari en 15 april 2025 op een bestelling in de online shop op www.lapp.com/en/de en is alleen geldig voor SKINTOP® wartels excl. accessoires. De bon kan één keer per klantnummer worden ingewisseld. De waardebon is niet geldig voor reeds gedane aankopen of omgeruilde artikelen en kan niet worden gecombineerd met andere waardebonnen of acties. De bon kan niet worden ingewisseld via “Mijn aanbiedingen” in de online shop. U.I. Lapp GmbH behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de tegoedbon voortijdig te beëindigen of de tegoedbon in te trekken in geval van misbruik. Onze algemene voorwaarden voor de online shop van U.I. Lapp GmbH zijn van toepassing op aankopen.