1026559
Enkeladerige kabel; 1X50; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Afgeschermd; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X50
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
- Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse). Hierdoor bereikte langere onderhoudscycli besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- Dankzij het PUR-buitenmantelmateriaal is het product slijtvast, kerf- en snijbestendig.
- Halogeenvrije, vlamvertragende materialen verminderen het gevaar van vlamverspreiding in geval van brand.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- Zeer weerbestendig met toepassingsmogelijkheid in breed temperatuurbereik.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
Toepassing
- Voor toepassingen waar door beperkte ruimteverhoudingen en minimale buigradiussen het gebruik van meeraderige kabels moeilijk is.
- Kabelopmaak maakt zeer flexibel, permanent binnenwerk mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibele toepassing tot -35 °C mogelijk.
Opmerkingen