00104033
Voedingskabel; 5G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5
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
- Gele buitenmantel voor waarschuwingsmarkering en voor snelle visuele waarneming.
- Korte aderstrengen laat kleine buigradiussen toe.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Hoogwaardig alternatief voor stuurstroomkabels van het type YSLY resp. YY.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor de waarschuwingsmarkering en voor uitgesloten stroomcircuits die na het uitschakelen van de hoofdschakelaar onder spanning blijven.
- Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
- Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.