1136805
Stuurstroomkabel; 5X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,75
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar in de komende 3-28 dagen. Lees de leveringsdatum in de offerte
Voordelen
- Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
- Omdat er geen binnenmantel is, is deze lichter en heeft een kleinere buitendiameter.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.