1123811
Sterkstroomkabel; 1G16; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X16 GN/YE
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
- Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- Varianten "GN/YE" met groen-gele aderisolatie voor de aansluiting van de beschermende geleider.
Toepassing
- Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.