1123153
Stuurstroomkabel; 25G2.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G2,5
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 2000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Door VDE getest brandgedrag.
- DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.
Toepassing
- Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
- Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- HFFR-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.
- Tijdelijk buitenshuis te gebruiken, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.