0026300
Stuurstroomkabel; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Nummers; Kabelrups
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,5
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
- Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
- Dankzij het PUR-buitenmantelmateriaal is het product slijtvast, kerf- en snijbestendig.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
- Door de zeer korte aderstrengen zijn er zeer kleine buigradii mogelijk.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
Opmerkingen