281605
Stuurstroomkabel; 5G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; Aderidentificatie: Nummers; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1,5
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
- Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Omdat er geen kabelbeschermingssystemen zijn, wordt een eenvoudige en kostenbesparende installatie bevorderd.
- Zeer oliebestendig en vlamvertragend.
Toepassing
- In de VS geschikt voor de bedrading van industriële en gereedschapsmachines, voor open installatie op kabelgoten zonder beschermslang.
- In de VS en Europa geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
- In Europa universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits, voor een vaste installatie en sporadische beweging.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- In de VS en Europa geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
- In de VS geschikt voor installatie in de grond.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.